L’analisi modale viene condotta regolarmente sui velivoli e i loro sottocomponenti, per rilevare modifiche strutturali e possibili danni. Comprende indagini sperimentali e analitiche in relazione agli aspetti acustici, di fatica e funzionali durante la fase di sviluppo delle apparecchiature e dei prodotti.
Uno degli obiettivi principali dei progettisti è stabilire le caratteristiche modali della struttura meccanica attraverso le prove e l’identificazione delle vibrazioni naturali. Le prove di vibrazione a terra (GVT) richiedono generalmente un gran numero di accelerometri ad alte prestazioni con costi contenuti. Gli accelerometri modali di Kistler sono disponibili per tre intervalli di misurazione, di 5 g, 10 g e 50 g, e offrono un’accurata risposta in frequenza e di fase nell’intervallo di frequenze specificato.
I sistemi ad alto numero di canali come questi devono soddisfare due requisiti fondamentali: fornire le proprietà tecniche necessarie ed essere maneggevoli per facilitare l’installazione. Tempi di installazione brevi, bassi tassi di errore e una durata superiore a 10 anni sono criteri indispensabili. Due sono i parametri chiave per ridurre i tassi di errore e il tempo necessario per l’installazione: la funzionalità TEDS (Transducer Electronic Datasheet) e l’allineamento dell’asse sensibile in relazione all’intero sistema delle coordinate.