Il funzionamento affidabile e stabile dei motori a reazione è fondamentale per la sicurezza. Un motore a reazione viene sottoposto a diversi cicli di misurazione, durante il suo ciclo di vita, per assicurarsi che soddisfi tutti i requisiti.
I nostri sensori di pressione e accelerazione ad altissima temperatura PiezoStar a cristallo singolo sono progettati specificatamente per i test sui motori a reazione che vengono eseguiti durante la fase di ricerca e sviluppo. Includono misurazioni delle vibrazioni e delle pulsazioni di pressione in ambienti caldi fino a 700 °C (1.300 °F) e forniscono al team di ingegneri importanti informazioni sulle condizioni operative del motore a reazione e una base per ulteriori sviluppi.
Questo particolare tipo di test viene eseguito dopo la produzione e anche dopo qualsiasi intervento di revisione principale. Più avanti nella vita del motore a reazione, ad esempio, gli stessi sensori ad alta temperatura vengono utilizzati in un test di prestazione di fine linea per verificare il corretto funzionamento del motore.