Le reti elettriche trasportano l’elettricità dal produttore al consumatore; sono infrastrutture enormi e interconnesse che fanno affidamento su diverse tecnologie. Le reti locali e quelle nazionali hanno estensione diversa, quelle transnazionali possono arrivare a coprire distanze intercontinentali. Esattamente come le centrali che producono energia elettrica, le reti sono provviste di sottostazioni elettriche (che aumentano o riducono la tensione per la trasmissione o la distribuzione), le linee AT che portano l’energia ai centri da fonti lontane e le linee che la distribuiscono alle singole utenze.

Soluzioni per le test di componenti reti elettriche
Ottimizza gli interruttori per evitare disservizi
Gli interruttori AT sono un elemento fondamentale delle reti per la distribuzione dell’energia, perché interrompono il flusso di corrente non appena viene rilevata un’anomalia. I sensori di pressione piezoelettrici Kistler (solitamente installati negli adattatori) sono utilizzati nelle fasi di sviluppo, prova e qualifica di strumentazioni di importanza vitale. I valori rilevati dai sensori vengono confrontati con modelli di calcolo o verificati rispetto a valori specifici (in fase di qualifica).
Avete bisogno di una consulenza?
I nostri esperti sono a portata di clic.