La garanzia di qualità per la saldatura a punti funziona con la tecnologia dei sensori e il monitoraggio del processo di Kistler.

Saldatura a punti monitoraggio del processo

Nel monitoraggio e nel controllo dei processi la completezza, la precisione e l'affidabilità sono fattori fondamentali per garantire qualità stabile e totale trasparenza della saldatura a punti. I nostri sensori si possono posizionare con grande flessibilità: all'interno delle strutture dei macchinari, su pistole di saldatura robotizzate, nei punti di connessione tra push-rod e azionamenti, ma anche direttamente sugli azionamenti delle pistole di saldatura. Completano il portfolio gli amplificatori di carica a configurazione individuale e le ottime attrezzature per la taratura delle pistole di saldatura.

Garanzia di qualità per la saldatura a punti – i vantaggi dei sensori Kistler

  • Totale trasparenza del processo di saldatura
  • Controllo qualità e tracciabilità al 100%
  • Zero difetti
  • Gli impulsi elettrici/magnetici non hanno alcun effetto sui sensori piezoelettrici 
  • I sensori piezoelettrici non invecchiano e hanno una durata teoricamente illimitata
  • Possibilità di eseguire processi di saldatura adattiva e a forza regolata
  • Possibilità di soluzioni retrofit
Monitorare il processo di saldatura a punti in modo affidabile trasforma la promessa di qualità in una vera e propria sicurezza. In tutto il mondo i fabbricanti di OEM nell'automotive o di pistole e sistemi di giunzione si affidano a Kistler per la saldatura a punti.
Ottimizzazione della saldatura a punti attraverso il monitoraggio del processo per migliorare la garanzia di qualità nella produzione automobilistica

Optimize process monitoring of spot welding to improve quality assurance in the automotive manufacturing.

I nostri punti di forza per le applicazioni di saldatura a punti

Avete bisogno di una consulenza?

I nostri esperti sono a portata di clic.