Le prestazioni sportive di alto livello dipendono da metodi di allenamento personalizzati che devono essere continuamente ottimizzati in risposta alle esigenze di ciascun atleta. Nella biomeccanica, la conoscenza accurata dei modelli di movimento e delle curve di forza è essenziale per l'analisi delle prestazioni. Le pedane di forza Kistler utilizzano sensori piezoelettrici per acquisire dati biomeccanici che atleti, allenatori e scienziati dello sport possono visualizzare direttamente sullo schermo. I benefici: analisi immediata della capacità di prestazione e dell'efficienza dell'allenamento, miglioramento della tecnica e del movimento, riduzione degli infortuni e ottimizzazione del recupero. Non sorprende quindi che le nostre soluzioni di misurazione siano utilizzate in quasi tutte le discipline sportive in tutti i continenti, sia come singoli componenti che come sistemi completi chiavi in mano.
Scienza dello sport e analisi delle prestazioni
Più veloci, più alti e più forti con le pedane di forzaKiSprint: Più veloce a partire, più veloce al traguardo
Per una corsa perfetta, ogni dettaglio deve essere curato nei minimi dettagli, fin dall'inizio! Un atleta può sprigionare la massima potenza in quei primi metri critici solo se la sua tecnica è assolutamente corretta. KiSprint, il blocco di partenza strumentato di Kistler misura la curva di forza durante l'allenamento sugli sprint, mentre un laser registra la velocità dell'atleta. KiSprint calcola inoltre automaticamente i dati sulle prestazioni per fornire informazioni preziose sulle fasi di partenza e di accelerazione, avvicinando gli atleti alla perfezione a ogni corsa.
Facile da gestire
Il software di facile utilizzo (incluso nella confezione) e la semplicità del sistema consentono agli allenatori di risparmiare tempo prezioso per concentrarsi sulla priorità principale: i loro atleti.Chiarezza di feedback
Gli atleti e gli allenatori possono visualizzare i dati sulle prestazioni non appena vengono acquisiti. La visualizzazione su schermo facilita l'analisi dei dati di forza e le immagini video aiutano a mettere in pratica i risultati.Valori comparativi di rilievo
KiSprint consente di confrontare in modo semplice le prestazioni di un atleta in diversi momenti o di confrontare le prestazioni di atleti diversi: Il modo più semplice per monitorare i progressi dell'allenamento e osservare gli effetti delle diverse strategie di allenamento.KiSwim: Il successo quando conta
Kistler’s KiSwim Il sistema di analisi delle prestazioni aiuta i nuotatori d'élite del mondo ad analizzare e migliorare le tecniche di partenza e di virata. Il sistema utilizza blocchi di partenza strumentati e pedane di forza per la rotazione, combinati con video ad alta velocità per misurare i parametri chiave delle prestazioni durante l'allenamento dei nuotatori. I dati biomeccanici sono immediatamente disponibili come input prezioso per l'analisi delle prestazioni sportive, in modo da poter apportare correzioni durante la sessione di allenamento successiva e far guadagnare agli atleti centesimi di secondo cruciali nella loro prossima gara.
Partenze più veloci
Una buona partenza può fare una differenza di oltre mezzo secondo nei primi 15 metri. Il tempo di partenza per le distanze brevi rappresenta fino al 25% del tempo totale di gara.Virate più veloci
Il tempo risparmiato nella virata può essere di diversi secondi nelle gare di lunga distanza. Il tempo di virata rappresenta fino al 33% del tempo totale di una gara breve.Analisi più veloci
Un blocco di partenza strumentato, una pedana girevole e cinque videocamere ad alta velocità catturano un'immagine visiva completa della partenza e dei primi 15 metri di gara. La visualizzazione su schermo dei dati cinematici e cinetici è di facile comprensione, in modo che gli utenti possano eseguire analisi biomeccaniche approfondite e confronti tra le prove.Analisi delle prestazioni altamente flessibile e approfondita per singoli atleti e squadre - con Kistler MARS
MARS (Software di misurazione, analisi e reporting) è lo strumento professionale per l'analisi delle prestazioni con le pedane di forza di Kistler. I test di prestazione integrati, come il salto con contromovimento, il salto in caduta e l'oscillazione del corpo, forniscono indicazioni sul sistema neuromuscolare e sulle condizioni di prestazione dell'atleta. Grazie a precisi dati oggettivi, l'allenamento della forza e del condizionamento può essere adattato alle esigenze di singoli atleti o di intere squadre. La MARS Team Monitoring funzione può visualizzare i fattori di forma specifici dei singoli giocatori per confrontarli con la squadra o con un altro parametro di riferimento. I dati sulla forza calcolati da MARS forniscono uno strumento decisionale oggettivo per garantire che venga sempre inviata sul campo la squadra migliore.
Migliorare e confrontare le prestazioni
Che si tratti di forza massima, forza di velocità, equilibrio o stabilità, è possibile osservare un singolo atleta o fare confronti con altri membri della squadra. Utilizzate direttamente le informazioni ricavate dai test di performance per pianificare il ciclo di allenamento successivo: il modo più efficiente per incrementare le prestazioni e identificare i potenziali rischi di infortunio.Reduced risk of injury
Le asimmetrie tra la gamba destra e quella sinistra possono indicare uno squilibrio muscolare e un calo significativo delle prestazioni può essere un segno di affaticamento. MARS rende visibili questi fenomeni in modo che gli allenatori possano pianificare esercizi di forza e condizionamento adeguati.Identifying talent
Quali giocatori dovrebbero essere promossi? Quali fattori di condizionamento e quali parametri di riferimento sono rilevanti per ogni tipo di sport? Il software MARS aiuta a identificare e promuovere gli atleti di talento - il modo scientifico per proteggere gli investimentiStorie di successo
3 set 2021
Biomeccanica
Force plates – a Spanish foot clinic puts its trust in Kistler technology
At Estudio de la Pisada in Valencia, a 3D force plate helps podiatry experts to develop treatments and orthoses for patients and athletes.
2 apr 2019
Biomeccanica
Efficient diagnostics: accurate jump force measurements are the key
NFL's Jaguars boost their fitness levels with Kistler.
Avete bisogno di una consulenza?
I nostri esperti sono a portata di clic.