Data logger WIM: pesatura e screening degli pneumatici in un unico sistema.
Assieme ai freni, gli pneumatici sono il dispositivo di sicurezza più importante in un veicolo. Una pressione non corretta rappresenta un grande fattore di rischio per gli automobilisti. Inoltre, un gonfiaggio insufficiente riduce la durata degli pneumatici a danno del portafogli dei proprietari di autoveicoli e automezzi. Kistler ha sviluppato Automated Tire Screening (ATS), una semplice soluzione di monitoraggio automatica che permette alle autorità stradali di monitorare le condizioni degli pneumatici sui veicoli in circolazione. I sensori al quarzo Lineas che la compongono misurano i carichi sulle ruote e sugli assali con estrema precisione, determinando il peso lordo del veicolo nelle normali condizioni di traffico. I sensori sono installati nella pavimentazione stradale e forniscono segnali di misura molto accurati che vengono condizionati ed elaborati dal data logger ad alta precisione di Kistler.
I vantaggi della soluzione per lo screening di sicurezza degli pneumatici di Kistler:
- Soluzione conveniente che riunisce la tecnologia WIM e lo screening degli pneumatici.
- Soluzione già integrata in molti sistemi esistenti di bypass, screening e classificazione.
- Facile accesso e condivisione dei dati (open source).
- Facile upgrade per i sistemi WIM con sensori al quarzo Lineas in uso, ampiamente diffusi in tutto il mondo.
- Il sistema ATS distingue tra pneumatici singoli, super-single e doppi, oltre a rilevare condizioni di gonfiaggio insufficiente, danneggiamento, errato abbinamento o assenza.
- Le autorità di vigilanza stradale possono verificare automaticamente gli pneumatici di tutti i veicoli in transito senza dover operare nel traffico.
- Fornisce dati sulla posizione del veicolo compreso il disallineamento delle ruote.