Le giunzioni a pressare senza saldatura sono altamente affidabili e sicure contro le influenze esterne, come vibrazioni, urti o shock. Grazie a questi vantaggi, la tecnologia press-fit (anche: saldatura a freddo) è la tecnologia di fissaggio preferita per una serie di operazioni di assemblaggio coinvolte nella fabbricazione di prodotti nelle industrie 3C - i settori dell'informatica, delle comunicazioni e dell'elettronica di consumo.
Ad esempio, il metodo press-fit è utilizzato per assemblare circuiti stampati (PCB) con elettronica di potenza e connettori per circuiti; è anche utilizzato nell'assemblaggio da scheda a scheda di PCB (backplane o back panel). L'esecuzione di questi complessi processi di press-fit con elevati standard di qualità ed efficienza rappresenta una sfida: come controllare con precisione la forza e il posizionamento? Lo stesso problema si pone con i processi di incollaggio dei display per unire materiali e componenti particolarmente sensibili come il vetro e i sensori tattili: anche in questo caso è essenziale applicare le forze di pressatura richieste con la massima precisione e accuratezza di ripetizione.