Acquisizione, analisi e visualizzazione dei dati di misura con amplificatori di carica e software firmati Kistler
Illustrazione completa in 4 minuti
jBEAM è la soluzione software completa per l’analisi, la visualizzazione e il reporting dei dati di misura, utilizzabile sia come programma desktop sia nei sistemi di gestione dei dati di misura (Measurement Data Management, MDM) basati sul Web, quale MaDaM.
Sono numerosi i costruttori automobilistici e relativi fornitori che hanno già scelto il nostro software multilingue indipendente da piattaforma, una soluzione globale strategica per i loro processi di ricerca e sviluppo. jBEAM offre infatti funzionalità di analisi, calcolo e reporting dei dati sia universali sia specifiche per determinate applicazioni.
Illustrazione completa in 4 minuti
jBEAM consente l’analisi completa dei dati generati dalle prove sui motori grazie a funzioni quali il rilevamento automatico dei punti di test per regime motore/pressione collettore sulla base di segnali a tempo continuo. Il software calcola e visualizza le matrici di mappa o a livello matematico o a scopo di rappresentazione. La soluzione supporta inoltre la visualizzazione delle differenze di mappa tra due test mediante appositi diagrammi. Un ulteriore vantaggio è che jBEAM permette l’adattamento interattivo: grazie a cursori modificabili manualmente è possibile definire sulle mappe delle sezioni che potranno poi essere calcolate e confrontate. jBEAM supporta sia i motori a combustione sia quelli elettrici in due modalità di esercizio (motore o generatore). Infine, l’aggiunta di linee di alimentazione ISO alla rappresentazione grafica è un’operazione semplice e veloce.