La crescente domanda di prodotti elettronici 3C pone molteplici sfide ai fornitori delle industrie di lavorazione di precisione. Ciò è dovuto ai nuovi materiali utilizzati e ai requisiti più elevati per la qualità delle superfici proposti dai produttori. Un'ulteriore sfida è rappresentata dal fatto che lo sviluppo di processi produttivi stabili e di progetti di utensili è difficile a causa della complessità del processo di lavorazione rispetto ad altri processi produttivi. Uno dei motivi è che nella produzione di massa l'usura degli utensili è un fattore chiave per la qualità e il costo dei beni prodotti.

Lavorazione di precisione nelle industrie 3C
Soluzioni dallo sviluppo del processo alla produzione
- Uso più frequente di materiali duri e fragili
- Gli spessori delle pareti specificati dal design del prodotto diventano sempre più sottili, con conseguenti frequenti cricche, scheggiature e rotture
- Le diverse strategie di lavorazione offrono l'opportunità di ottimizzare la progettazione dei processi di lavorazione e di renderli più efficienti.
- Per molti materiali innovativi e difficili da lavorare, utilizzati nelle industrie 3C, manca l'esperienza, che deve essere prima accumulata
- I costi aumentano a causa della crescente usura degli utensili
- Pressioni sui costi nell'industria dei fornitori
Ottenere risultati validi nello sviluppo di nuovi processi di lavorazione nelle industrie elettroniche 3C. Eseguire una produzione automatizzata e non presidiata su larga scala a zero difetti, garantendo la massima affidabilità del processo e una lunga durata degli utensili.
Ogni applicazione è diversa. Ecco perché avete bisogno di un esperto che sostenga i vostri obiettivi. Per ottenere il processo di lavorazione di precisione ideale e una produzione a zero difetti, è necessario considerare molti parametri, dallo sviluppo del processo alla produzione in serie. Le nostre soluzioni applicative vi consentono di eseguire prove automatizzate.
Sviluppo di processi di lavorazione di precisione nelle industrie dell'elettronica 3C
I dinamometri piezoelettrici misurano le forze di taglio durante la lavorazione di precisione. Le conoscenze acquisite vengono utilizzate per adattare perfettamente i materiali dei pezzi, gli utensili da taglio, le strategie e i processi di lavorazione, ottimizzando i parametri:
- Ottimizzazione dei parametri
- sviluppando e valutando gli utensili per migliorarne la durata
- Ottimizzazione delle prestazioni attraverso la definizione di processi stabili
- Valutazione della lavorabilità di nuovi materiali
Durante il processo di finitura finale viene rimosso pochissimo materiale, che è responsabile della superficie. Per rendere misurabili le piccolissime forze che ne derivano, la tecnologia di misura richiede i più elevati standard di risoluzione e sensibilità. Attualmente, solo i dinamometri piezoelettrici di Kistler sono in grado di fornire una risoluzione così elevata.
In qualità di partner esperto del settore, vi supportiamo nella valutazione, nello sviluppo e nell'ottimizzazione di processi di lavorazione come la fresatura, la rettifica, il taglio ecc. e vi guidiamo verso risultati di alta precisione.
Vantaggi - Approfittate dell'eccezionale valore applicativo della nostra tecnologia di misura, della nostra esperienza decennale nella lavorazione di precisione e di un'ampia gamma di prodotti.
Riduzione dei costi
- Prove automatizzate
- Riduzione dell'usura/aumento della durata degli utensili
- Lavorazione affidabile basata sui dati di misura
- Basso costo di produzione
- Tempi di consegna più brevi
Miglioramento e garanzia della qualità
- Monitoraggio e controllo in tempo reale della macchina e del processo durante la produzione
- Documentazione automatizzata
- Pezzi di qualità superiore
Massimizzare l'efficienza
- Tecnologia di misura all'avanguardia in termini di risoluzione e sensibilità
- Ottimizzazione dei parametri nello sviluppo del processo
- Stabilizzazione dei processi
- Elevata riproducibilità
Ottimizzazione delle risorse
- Riduzione degli scarti e dell'energia
- Riduzione dell'usura degli utensili e dei materiali
- Aumento dell'OEE (Efficienza complessiva dell'apparecchiatura)
![[object Object] [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSTeaser_560x375/935-900.webp)
Servizi di ingegneria di lavorazione in tutto il mondo nelle industrie elettroniche 3C
Scoprite le nostre storie di successo

Using measurement technology from Kistler to benchmark cutting tools

Tapping into success
![Cutting force measurement leads to superior tooling concept [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-074e.webp)
![Evaluation of cooling lubricants under operating conditions [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/960-671e.webp)
![Cutting force measurement leads to sophisticated machining processes [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-057e.webp)
![Analyzing highly dynamic forces [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-165e.webp)
![More robust, with higher precision and longer lifetimes [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-302e.webp)
![A turn for the better [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-393e.webp)