Kistler è sinonimo di massima qualità e affidabilità dei processi nella tecnologia di fissaggio.

Tecnologia di fissaggio

Per massimizzare la qualità e ridurre i costi, le tecnologie di fissaggio devono essere sottoposte a costanti attività di monitoraggio e controllo. L’assemblaggio con viti e bulloni è uno dei processi di giunzione più diffusi in quasi tutti i settori industriali. È pertanto fondamentale che i giunti bullonati funzionino in modo sicuro e affidabile per scongiurare il rischio di richiami e costi aggiuntivi.

Kistler offre un’ampia gamma di sistemi di test e analisi studiati per analizzare le caratteristiche funzionali dei giunti bullonati (quali coefficiente di attrito, forza di precarico o coppia) e degli strumenti di bullonatura, acquisendo e documentando in maniera chiara tutti i valori misurati. Questi sistemi consentono il monitoraggio mirato dei limiti di tolleranza e assicurano il tempestivo rilevamento di eventuali scostamenti di processo nei sistemi di fissaggio.

Giunti imbullonati: monitoraggio della qualità con ANALYSE di Kistler

The ANALYSE system from Kistler is the solution for quality monitoring of bolted joints according to automotive requirements.

Il sistema Kistler, ANALYSE nel suo formato orizzontale, facilita il collaudo e l'analisi rapida e precisa degli elementi di fissaggio in conformità agli standard internazionali o specifici del cliente, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei coefficienti di attrito.

Testing the quality of bolted joints: with the vertical ANALYSE system 50 N∙m from Kistler

Per le viti in legno o le viti autofilettanti, spesso è più facile lavorare con un orientamento verticale. A seconda della tecnologia dei sensori, è possibile eseguire anche il collaudo di parti filettate metriche o in pollici.

Eseguire il collaudo e la taratura dell’utensile prima e durante il montaggio

Con la tecnologia di fissaggio, i banchi di prova della serie cerTEST di Kistler possono essere testati e calibrati in loco.

La taratura e il collaudo ordinario dell’utensile dinamometrico sono operazioni essenziali da eseguire ogni volta che sono necessari giunti imbullonati affidabili nei processi di produzione industriali odierni. Non è solo necessario che gli utensili dinamometrici, come le chiavi dinamometriche e gli avvitatori rotanti, siano calibrati e certificati prima del montaggio, ma questi devono essere sottoposti anche a controlli e verifiche ripetute man mano che il lavoro di assemblaggio procede. L'obiettivo: mantenere costantemente elevate le prestazioni dell'utensile al fine di ottenere risultati di assemblaggio ottimali e rispettare gli standard specificati.

Vantaggi dei nostri sistemi di ispezione per il collaudo e la taratura degli utensili dinamometrici:

  • Ispezione dinamica degli utensili di serraggio prima e durante il montaggio
  • Condizioni riproducibili per la taratura e la certificazione dei sistemi di bullonatura
  • Calibrazione delle chiavi dinamometriche ISO 6789

Hai domande su collaudi e taratura, in relazione alla certificazione, delle chiavi dinamometriche e degli avvitatori? Saremo lieti di fornirti tutta l’assistenza di cui hai bisogno

Collaudo efficiente durante l'assemblaggio del dispositivo di fissaggio

Le chiavi dinamometriche elettroniche INSPECTOR sono utensili progettati per fissare e verificare gli accoppiamenti bullonati mediante varie procedure. I valori misurati possono essere analizzati e archiviati tramite le piattaforme software CEUS e testXpert.

Sfoglia la brochure per scoprire di più sull’ispezione di processo.

Avete bisogno di una consulenza?

I nostri esperti sono a portata di clic.

Downloads