Sin dall’antichità si sfrutta il vento come fonte di energia: barche a vela, mulini a vento e pompe eoliche sono stati utilizzati per secoli, prima di essere sostituiti da tecnologie più moderne nel XX secolo. La crisi petrolifera degli anni ’70 ha rivoluzionato il mondo dell’energia, le fonti rinnovabili sono improvvisamente tornate alla ribalta e l’energia eolica oggi copre circa il 7% delle domanda nei soli Stati Uniti.

Soluzioni per il monitoraggio delle turbine eoliche
Dai dati su cloud in tempo reale ai test sulle pale
Il portfolio di Kistler in questo segmento comprende una soluzione su cloud per il monitoraggio delle turbine eoliche che fa affidamento sul sistema integrato di acquisizione dei dati KiDAQ. I dati rilevati sulla pala eolica (temperatura, coppia, vibrazione ed energia) sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per un monitoraggio in tempo reale. I test strutturali sulle pale delle turbine sono un’altra applicazione importante realizzata attraverso un accelerometro shear molto robusto, all’interno di un alloggiamento polimerico isolato, con direzione di misurazione regolabile sull’asse di rotazione e tecnologia TEDS (Transducer Electronic Data Sheet), con rigorosi requisiti riguardo lo scostamento della sensibilità.
Featured products

KiVibe Miniature triaxial IEPE accelerometer
The perfect fit for vibration measurements on lightweight structures and in tight spaces
Avete bisogno di una consulenza?
I nostri esperti sono a portata di clic.