Kistler offre sistemi completi di misura e prova per lo sviluppo di propulsori elettrici e ibridi.

Test powertrain per veicoli elettrici e ibridi

Un’analisi accurata dei propulsori elettrici e ibridi è il prerequisito fondamentale per la loro ottimizzazione – basata su misurazioni e calcoli dei flussi energetici del sistema – e lo sviluppo di veicoli ecologicamente ed economicamente sostenibili per la mobilità del futuro.

In qualità di leader nel campo dei sistemi di misurazione orientati alle applicazioni per lo sviluppo di motori, supportati da oltre 50 anni di esperienza e competenza, supportiamo i nostri clienti con tecnologie di misurazione e sistemi di test all'avanguardia per ottenere risultati rapidi, accurati ed un’efficiente analisi del gruppo propulsore dei veicoli elettrici (EV). Non solo: vi guideremo attraverso nuove e stimolanti applicazioni.

Affidati alla nostra competenza nei test sui propulsori di veicoli elettrici e ibridi: beneficia di soluzioni uniche e accuratezza lungo l'intera catena di misurazione, a bordo del veicolo e sul banco di prova.

Kistler offre soluzioni di misura e di prova flessibili, progettate per l'analisi e lo sviluppo di propulsori ibridi.

I propulsori elettrici/ibridi sono sistemi complessi costituiti da un numero variabile di componenti: motore elettrico, convertitori, inverter, batterie e infine anche un motore a combustione. Una comprensione olistica di come queste componenti interagiscono e di come queste interazioni si influenzano a vicenda è indispensabile nella caratterizzazione delle loro prestazioni.

Pertanto, i test dinamici dei veicoli in un ambiente caratterizzato da alte tensioni e parametri elettrici e termici in continua evoluzione richiedono una soluzione affidabile che possa essere adattata a scenari in evoluzione. Il monitoraggio accurato della temperatura nell'intero sistema e in particolare nelle batterie è un tema di primaria importanza per le prestazioni complessive in termini di efficienza energetica e sicurezza.

Supportare gli ingegneri nella progettazione di veicoli ecologicamente ed economicamente sostenibili

Le misurazioni ad alta precisione dei flussi di potenza e dei flussi termici aiutano a caratterizzare e visualizzare i flussi di energia del sistema in tempo reale, rilevare le perdite di energia e bilanciare l'energia elettrica e le temperature dei sottosistemi.

Il nostro sistema di analisi della catena cinematica KiBox2 e il sistema di monitoraggio della temperatura FSI sono strumenti ad alte prestazioni che formano una piattaforma di misurazione e analisi unica e potente che copre tutti i misurandi rilevanti all'interno dell'intera catena cinematica. Una precisione di misurazione superiore lungo l'intera catena di misurazione garantisce dati di alta qualità, dalla combustione e l'assorbimento di energia elettrica ad alta tensione, inclusa la batteria, fino alla risultante potenza meccanica.

Come soluzione singola o combinata, entrambi gli strumenti sono progettati per testare, sviluppare, convalidare, confrontare e produrre unità di propulsione elettriche e ibride complete e i loro componenti. Aumentate la vostra potenzialità di analisi di tutte le caratteristiche termiche ed elettriche di veicoli come autovetture, camion, UAV (droni), treni ecc.

Vantaggi dell'analisi combinata del powertrain KiBox2 / sistema di monitoraggio della temperatura FSI:

  • Hardware flessibile, mobile, compatto, applicabile nel veicolo e sul banco di prova
  • Elevata precisione ed eccellente qualità dei dati grazie ad algoritmi evoluti
  • Versatile e scalabile per adattarsi a vari scenari di misurazione
  • Configurazione rapida, tempi di installazione brevi e facilità d'uso in un unico ambiente software
  • Misurazione, calcolo e analisi dei parametri rilevanti secondo Std IEEE1459-2010

Monitoraggio della temperatura nei propulsori elettrici e ibridi

Kistler offre un sistema di misurazione ottica per il monitoraggio della temperatura della catena cinematica ad alta tensione e della batteria.

L'esclusivo sistema di monitoraggio della temperatura FSI è un sistema ottico ad alta velocità. Utilizza fibre ottiche per mappare e analizzare il comportamento termico dei componenti del powertrain. Una singola fibra può indirizzare fino a 22 singoli elementi di rilevamento (ad esempio le celle della batteria), rendendo l'installazione meno intrusiva e laboriosa rispetto all'utilizzo di termocoppie convenzionali.

Vantaggi del sistema di monitoraggio della temperatura FSI di Kistler:

  • Singolo interrogatore FSI per supportare più fibre
  • Installazione facile e veloce (numero ridotto di cavi e linee di sensori)
  • Può creare mappe termiche di pacchi batteria completi o celle a sacchetto
  • Fornisce dati grezzi
  • Comprovata EMI (immunità alle interferenze elettromagnetiche) grazie agli elementi di rilevamento ottici isolati galvanicamente

Analisi powertrain elettriche e ibride

Kistler offre un sistema di misura per l'analisi della potenza dei gruppi propulsori di veicoli elettrici e ibridi.

KiBox2 è un sistema di acquisizione e analisi dei dati compatto, mobile e completo progettato per misurare e calcolare tutti i parametri rilevanti di un'unità di propulsione elettrica o ibrida. I dati di misura vengono calcolati, memorizzati e visualizzati in tempo reale. Il rilevamento del ciclo avanzato e preciso in combinazione con la finestra di calcolo estremamente breve crea una nuova dimensione di possibili procedure di prova.

Vantaggi del sistema di analisi del gruppo propulsore elettrico KiBox2 di Kistler:

  • Applicabile sia a propulsori completamente elettrici che ibridi
  • Supporta sia scenari di test statici che altamente dinamici
  • Fornisce dati in tempo reale
  • Fornisce dati grezzi
  • Offre un'elevata qualità dei dati di misura
  • Numero di canali scalabile (fino a 64 canali, hardware collegabile in cascata)
  • Combinato con potenza meccanica (coppia)

Drivetrain efficiency analysis

Mechanical Drivetrain Efficiency Analysis focuses on the precise measurement of power transmitted from the engine to the wheels and driveshafts, crucial for evaluating the efficiency of vehicle powertrains, especially for electric vehicle powertrains.
Drivetrain Efficiency Analysis

Mechanical Drivetrain Efficiency Analysis focuses on the precise measurement of power transmitted from the engine to the wheels and driveshafts, crucial for evaluating the efficiency of vehicle powertrains, especially for electric vehicle powertrains. By measuring torque and rotational speed (RPM), this analysis provides a detailed assessment of the power output at different stages of the drivetrain. For this application, Kistler offers advanced measurement systems such as the P1 Torque Wheels, KiRoad Wireless P1 On-board Unit, and KiTorq DS Driveshaft Torque Measurement System.

Key Facts:

  1. P1 Torque Wheels - Integrates directly into the vehicle’s wheel hub, providing accurate torque and force measurement directly from the wheels.
  2. KiRoad Wireless P1 On-board Unit - Facilitates encrypted, wireless data transmission and supports up to four wheel units, ensuring comprehensive coverage and data integrity.
  3. KiTorq DS – Efficient driveshaft torque measurement system. Features a unique design for easy installation and removal, optimizing flexibility and reducing setup time.

Benefits of the Kistler drivetrain analysis system:

  • Enhanced Testing Accuracy: The combination of the P1 Torque Wheels and KiTorq DS systems ensures high precision in measuring torque and power.
  • Operational Flexibility: The KiTorq DS system’s quick installation and removal allow for rapid reconfiguration between tests or vehicles, enhancing operational efficiency.
  • Comprehensive Data Acquisition: Get a detailed view of mechanical efficiency across different drivetrain components.
  • Cost-Effectiveness: Standardized and reusable components provide a cost-effective solution.