Forte di un’esperienza di 60 anni nel settore aerospaziale, Kistler offre un’ampia gamma di sensori e catene di misura per applicazioni dedicate per i test sui veicoli aerei senza pilota (UAV), i droni e i velivoli a decollo e atterraggio verticale elettrici (eVTOL).

Test avanzati per UAV, droni e velivoli eVTOL, a terra e in volo
Oltre 60 anni nel settore aerospaziale
Catene di misura per test sui droni e i velivoli eVTOL
Know-how ed esperienza applicativa
Soluzioni di test e monitoraggio a terra e in volo per la mobilità aerea avanzata
Soluzioni di test e monitoraggio a terra e in volo per la mobilità aerea avanzata
Approfittate di decenni di esperienza nelle applicazioni aerospaziali al tuo servizio per soddisfare con successo ogni esigenza di test, a terra e in volo. Offriamo know-how e tecnologia dedicati su tutto il ciclo di progettazione, dalla ricerca e sviluppo dei prototipi all’assemblaggio e alla produzione a zero difetti.
Misurazioni e test per la mobilità aerea avanzata e la mobilità aerea urbana
- Misurazione e monitoraggio delle vibrazioni dei sistemi di propulsione elettrica
- Forze e momenti di reazione del sistema di propulsione elettrica
- Test sui motori elettrici (efficienza coppia-velocità)
- Misure di spinta e di coppia
- Test di fuga termica sulle batterie
- Monitoraggio strutturale
- Analisi e ottimizzazione strutturale
- Stabilità del payload
- Test d’impatto
- Qualificazione dei componenti critici per la sicurezza
- Test della struttura e degli ingranaggi di atterraggio
- Monitoraggio della produzione: produzione a zero difetti con tracciabilità completa del processo
- Gestione dei dati e analisi dei big data
Accelerometri per velivoli eVTOL e droni: test di vibrazione e analisi modale
![[object Object] DLR](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSGalleryStandard_720x480/kistler_Kistler-Sensor_Rumpf_Orientierung_22589.webp)
Con i nostri accelerometri, stato dell’arte della tecnologia di misurazione delle vibrazioni, è possibile ottimizzare le prestazioni dei velivoli eVTOL e dei droni. Gli accelerometri Kistler, che forniscono misure affidabili e precise per soddisfare le esigenze più complesse, garantiscono operazioni sicure, identificano problemi strutturali e massimizzano l’efficienza. Affidati alla tecnologia collaudata per le applicazioni aerospaziali e alle nostre catene di misura per essere sempre all’avanguardia!
Forze e momenti di reazione del sistema di propulsione elettrica
Stabilità vibrazionale del payload
Monitoraggio, analisi e ottimizzazione strutturale
Laboratorio certificato AS9100 Rev. D a Buffalo, USA
Sensori di forza per i test sulle forze e sui momenti di reazione
![[object Object] [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSGalleryStandard_720x480/force-sensors_44474.webp)
Migliora le prestazioni dei velivoli eVTOL e dei droni con i nostri sensori di forza ad alta precisione. Analizza e ottimizza la stabilità, il controllo e la manovrabilità per un funzionamento affidabile. I nostri sensori di forza piezoelettrici e i dinamometri sono la scelta preferenziale per le misure quasi statiche e dinamiche anche di più componenti di forza in simultanea.
Forze e momenti di reazione del sistema di propulsione elettrica
Qualificazione dei componenti critici per la sicurezza
Tracciamento preciso dei processi di forza quasi statici e altamente dinamici
Misurazioni simultanee di componenti di forza multiple
Motore elettrico e test di efficienza coppia-velocità

La nostra tecnologia di misura ad alta precisione aiuta a valutare coppia, velocità ed efficienza, ottimizzando le prestazioni del motore. Individua i miglioramenti, metti a punto i sistemi di controllo e ottieni tempi di volo più lunghi riducendo i consumi energetici. Aumenta l'affidabilità e le prestazioni dei tuoi velivoli con le nostre soluzioni di test dedicati!
Sensori a doppia scala con due intervalli di misura della coppia calibrati separatamente
Test sui motori elettrici (coppia-velocità-efficienza)
Misure di spinta e di coppia
Misure di coppia, velocità e angolo di rotazione
Sensori di pressione per i test di fuga termica e di alta temperatura sulle batterie

Garantisci la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi a batteria con i nostri sensori di pressione adatti a questa applicazione. I sensori avanzati forniscono misure accurate per un monitoraggio efficiente delle variazioni di pressione in condizioni critiche. Affidati alle nostre soluzioni collaudate per ottenere massima sicurezza e prestazioni ottimali nelle applicazioni a batteria!
Test della batteria - fuga termica, test delle vibrazioni, alte temperature
Misurazioni della pressione dinamica e statica
Funzionamento a temperature elevate fino a 1.000°C
Acquisizione dati e software di visualizzazione e gestione

Sfrutta al massimo i tuoi dati con le nostre soluzioni di acquisizione (DAQ) e i nostri software avanzati. Il sistema di acquisizione dati KiDAQ presenta un design modulare che ti permette di espandere la soluzione secondo le tue esigenze con la massima flessibilità. Questo innovativo sistema DAQ è in grado di elaborare oltre 20 tipi diversi di segnali analogici e digitali. Unendo le nostre soluzioni software avanzate potrai guidare le tue decisioni in base ad un set completo ed affidabile di dati.
Funzioni interattive di analisi e visualizzazione in jBEAM
Software KiStudio Lab: intuitivo, facile e veloce da configurare
Più di 20 diversi tipi di segnali analogici e digitali misurabili con un unico sistema di acquisizione
Le storie di successo dei nostri clienti

1 lug 2021
Test e misure
Kistler supplies Airbus’ Zephyr with measurement technology for ground and flight testing
Two IEPE accelerometers deliver key data for propulsion validation and optimization of flight characteristics even in the stratosphere.

11 apr 2022
Test e misure
The German Aerospace Center opts for Kistler accelerometers to perform its vibration tests
On the road to success with IEPE and MEMS accelerometers for the ISTAR research aircraft – on the ground and in the air.
Vantaggi
Kistler ti supporta in questo processo di certificazione e nel monitoraggio operativo con le seguenti tecnologie:
- Accelerometri con tecnologie per applicazioni dedicate (piezoelettrici, PiezoStar IEPE e MEMS capacitivi)
- Sensori di forza e dinamometri monocomponente e multicomponente
- Accelerometri modali piccoli e di peso ridotto con diversi range di misura (5g, 10g, 50g)
- Sensori a base ceramica con risposta ripetibile alle basse e alle alte frequenze
- Facile gestione delle prove grazie alla tecnologia TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
- Soluzioni flessibili e complete di condizionamento del segnale, DAQ e software
- Vasta esperienza nel settore dell’aviazione grazie alla partnership a lungo termine con l’industria aeronautica mondiale
Soluzioni per i test su UAV, droni e velivoli eVTOL:
Per saperne di più, consulta il nostro glossario

EN 9100 (AS9100) certification
What is meant by a certification according to EN 9100 (AS9100)? What is the purpose of an EN 9100 (AS9100) certification and what are the benefits?

High-temperature accelerometer
What is a high-temperature accelerometer? How does a high-temperature accelerometer work?

Modal analysis
What is and what purpose does modal analysis serve? How does it function and what physical parameters are thereby determined?
Avete bisogno di una consulenza?
I nostri esperti sono a portata di clic.