Eseguire test standard
- Comportamento di guida circolare in Stedy-state (ISO 4138)
- Prova di cambio corsia VDA (ISO 3888-2)
- Frenata su una superficie con differente aderenza su un lato durante la guida in rettilineo (ISO 14512)
Ottimizzare il comportamento di guida del veicolo per migliorare le prestazioni sportive, il comfort e la sicurezza
- Sviluppo e perfezionamento del telaio (ad es. regolazione degli ammortizzatori)
- Regolazione dei sistemi di controllo (ad es. controllo della stabilità)
- Regolazione dell’impianto frenante (ad es. ottimizzazione dello spazio di frenata)
Ottimizzare il comportamento di guida nei motori sportivi
- Misurazioni dell'angolo di assetto
- Misurazioni dell'angolo di deriva
- Misurazioni del tempo sul giro