La saldatura a punti è un metodo di fissaggio per lamiere, piastre e parti metalliche che viene utilizzato frequentemente nell'industria, soprattutto nei settori automobilistico, elettronico ed elettrico. Per ottenere risultati ottimali, è necessario conoscere i vari parametri di saldatura e adattarli con precisione al processo di saldatura in ogni caso. Un sensore di forza di saldatura appropriato consente di misurare la forza dell'elettrodo e di calibrare in situ i sensori integrati nella struttura.
Trasmettitore ibrido per la calibrazione della forza di saldatura: ora disponibile anche con IO-Link
Winterthur, giugno 2023 - Oltre all'uscita analogica della forza dell'elettrodo per la saldatura a punti, il nuovo trasmettitore di calibrazione della forza di saldatura 9831D di Kistler offre come opzione la lettura e la configurazione tramite l'interfaccia digitale IOLink. IO-Link migliora la flessibilità e l'interoperabilità per offrire un'esperienza più semplice nel testare e calibrare le pistole di saldatura robotizzate, nonché la tecnologia dei sensori di forza e di deformazione in esse integrata.
Misura precisa e flessibile delle forze di saldatura
Il nuovo trasmettitore di calibrazione della forza di saldatura 9831D con IO-Link è il modello successivo al 9831C di Kistler, che si è ampiamente affermato sul mercato. Il nuovo trasmettitore per la calibrazione della forza di saldatura è precalibrato e pronto a funzionare immediatamente con una sensibilità standard di 1 mV/N. Vantaggi quali la massima accuratezza e ripetibilità della misura garantiscono che questo trasmettitore fornisca risultati di misura affidabili e attendibili in ogni applicazione operativa. Il 9831D è inoltre dotato di rilevamento integrato della tensione di saldatura, in modo che gli utenti possano registrare la durata della saldatura nel processo di puntatura a resistenza e ottimizzarla se necessario. Gli inserti intercambiabili consentono un uso flessibile di questo trasmettitore per vari tipi di elettrodi e diametri conformi alla norma ISO 5821.
Trasmissione digitale dei dati con IO-Link
I segnali di misura analogici possono essere influenzati negativamente da influenze esterne e da variazioni della lunghezza dei cavi e delle loro resistenze elettriche. Con l'aiuto di IO-Link (il sistema di comunicazione standardizzato per il collegamento di sensori e attuatori intelligenti conforme a IEC 61131-9), il trasmettitore di forza di saldatura può inviare dati di misura digitali e ricevere segnali di ingresso in tempo reale, migliorando ulteriormente la qualità della misura. Oltre a questi vantaggi, IO-Link consente la configurazione e il monitoraggio a distanza del dispositivo, in modo che gli utenti possano eseguire diagnosi a distanza e regolare più facilmente le impostazioni. I filtri opzionali passa-alto e passa-basso e le possibilità di inversione e amplificazione del segnale sono solo alcune delle caratteristiche aggiuntive offerte dal 9831D. Essendo un protocollo di comunicazione standardizzato, IO-Link migliora anche la compatibilità e l'interoperabilità tra dispositivi di produttori diversi. Grazie a questi vantaggi, il nuovo 9831D offre ai clienti una maggiore capacità di controllo, flessibilità e integrazione per tutti i sistemi e gli impianti di saldatura a resistenza specializzati.
Sviluppato per il funzionamento quotidiano
Per il trasmettitore di forza di saldatura sono disponibili diversi adattatori di montaggio e l'adattatore Quick-Mount consente l'utilizzo del dispositivo da parte di una sola persona. Il design con isolamento a terra del dispositivo migliora la sicurezza sul posto di lavoro impedendo la saldatura involontaria. Per facilitare il trasporto del trasmettitore è disponibile una maniglia opzionale (già nota nel modello precedente 9831C).
Le parole conclusive di Davorin Nägeli, Product Manager di Kistler: “Rispetto al suo predecessore, che vanta già una lunga serie di successi, il nuovo trasmettitore di calibrazione della forza di saldatura offre diverse funzioni aggiuntive e una serie di accessori ingegnosi che ne rendono più efficiente l'utilizzo. Grazie all'interfaccia IO-Link opzionale, questo strumento di misura può essere integrato senza problemi nei moderni ambienti di produzione: è pronto per l'Industria 4.0, senza perdere la compatibilità con i sistemi analogici. Un altro vantaggio: la compatibilità con i controlli di saldatura dei leader del mercato globale rende più facile eseguire la manutenzione e le calibrazioni in loco.”