Accredited calibrations and service calibrations of measurement equipment provide the basis for precise measurements.

为什么使用奇石乐进行校准

奇石乐是全球动态测量技术的市场领导者。我们以质量和最大精度为目标,这不仅适用于我们的产品,也适用于我们的服务

每台测量仪器在其整个生命周期中都会受到环境的影响:磨损、超载、振动或冲击都会在用户不知不觉中篡改测量值。这就是为什么定期校准对保证测量解决方案的精度和可靠性至关重要。

校准创造附加值

校准为有关测量仪器的计量特性的问题提供了明确的答案:

  • 它的测量有足够的准确性吗?
  • 重复性有多好?
  • 它是否具有线性特征?

定期校准是获得这些问题答案的唯一途径。反复校准--最好是由同一个服务供应商进行--提供你需要的数据来评估测量仪器。这些数据为确定重新校准间隔和做出其他决定提供了可靠的基础。

奇石乐是您符合DIN EN ISO/IEC 17025标准的可追溯校准的认可合作伙伴

测量仪器的可追溯校准和服务校准对于确保测量的精确性至关重要。奇石乐通过提供全面的校准服务来满足客户的个性化需求。可追溯的校准是由为此目的而认可的实验室进行的。可追溯的校准是保证根据国家或国际标准进行完整计量证明的唯一途径--这是符合IATF 16949等规范的前提条件。


了解奇石乐更多服务项目