模态分析加速度计现在更加坚固耐用和精准
温特图尔,2024年3月-凭借其新型加速度计8740A和8788A系列,奇石乐为汽车,航空和航天测试等各个领域的模态分析提供了更加坚固耐用的高灵敏度传感器,这一系列IEPE加速度计是市场上唯一一款重量极轻、体积小、噪声最小的加速度计,它们可实现更精确的振动测量。它们的量程为5g, 10g和50g,并具有宽频率响应特性。
8740A 系列单轴加速度计和 8788A 系列三轴加速度计取代了奇石乐产品组合中的 8640A 和 8688A 系列。虽然外壳设计和轻质量保持不变,但 8740A 和 8788A 系列与前代产品有一个显著的不同之处:新型加速度计通过陶瓷剪切元件而非 P-Beam技术实现了高精度和低噪音阈值。"这种成熟的技术使传感器比以前的型号更加坚固耐用,"奇石乐加速度产品经理 Joshua Kasprzyk 说。"与前代产品相比,不同 g 值范围的噪声阈值降低了 133%,从而进一步提高了它们的精度。就各自对应的 g 值范围和技术规格而言,新型加速度计达到了市场上最低的噪声阈值。
8740A 系列单轴加速度计具有宽频率响应和市场上最低的噪声阈值。
专为各种模态分析而设计
8740A 和 8788A 系列专为小型部件的多通道模态分析和各种大型结构的测试而设计,主要应用于航空、空间技术和汽车测量领域,如 NVH(噪声、振动和平顺性)测试。新系列的传感器可选配 IP68 集成一体式防水电缆,使其能在 16 bar压力下进行长达 48 小时的水下海上的测试。此外,用户还可以选择 TEDS 功能,以简化安装。
由于每个传感器上都有螺纹孔,因此传感器可以自由地安装在被测物体上,对于三轴 8788A 系列,所有三个轴向都能得到校准。它让工程师们可以利用立方体设计的每个安装面,同时确保可靠的安装便于校准每个轴。此外。生产过程的改进也缩短了交货时间,提高了通常用量较大传感器的可用性。
需要咨询?
只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。