跳转至 标题
跳转至 主要
跳转至 脚注
联系奇石乐
中国 | 中文
产品
行业与应用
服务与支持
知识中心
工作与职业发展
关于奇石乐
联系我们
奇石乐主页
/
产品
/
连接器和附件
/
线缆
/
Cable, 5-pin, FPM or PTFE
Cable, 5-pin, FPM or PTFE / 4785A
4785A
主要特点/优势
Diameter of 4.2 mm (FPM) or 3.0 mm (PTFE)
5-pin S103 plug or 5-pin S103 socket
Cable lengths from 2 to 10 m
显示型号
描述
undefined
型号
正在加载
下载
正在加载