Kistler's Type 2869B2 CoMo Injection process monitoring system (on the right next to the injection molding machine) monitors production of plug connectors.
总部位于德国辛斯海姆(Sinsheim)的Fischer GmbH & Co KG致力于生产汽车行业和电气工程行业所使用的接头和电子设备外壳。公司生产部主管Erich Fischer拥有多年行业经验,很了解注塑成型过程中所面临的挑战。在过去10年中,通过奇石乐集团的传感器和系统进行模腔压力监测,为Erich的检查工作提供了可靠的依据。
公司轮班主管Martin Weinzettel是一名合格的塑料与橡胶技术行业专家,他和Erich一样,对注塑成型产品的质量问题决不妥协,因为他们明白,任何缺陷都会在本公司运营过程中造成组件装配问题,或者导致从公司订购数百万产品的原始设备制造商和1级供应商提出投诉。Fischer公司将模具未充分充填(也叫“欠注”)作为判断注塑成型产品质量的主要标准。几年前,为解决欠注问题,Fischer公司专门引进了基于模腔压力的新型工艺监测技术,确保注塑成型制品符合质量标准:“我们现在可以有效防止成本出现螺旋式攀升,这要归功于模腔压力监测技术。”