奇石乐推出带以太网的新型多功能工业电荷放大器


温特图尔,2024 年 3 月 - 奇石乐的新型多用途电荷放大器 ICAM-B 是一款用途极为广泛的设备,它将经验证的模拟信号路由和集成的数字数据传输独特地结合在一起。这些优势使其成为与压电传感器配合使用的理想选择,适用于各类应用场景。直观的网络界面控制、广泛的信号调节功能以及各种 IIoT 连接选项,都让用户受益匪浅。

基于传感器的生产过程监控在现代制造业中发挥着重要作用。集成式压电(PE)传感器为许多行业的工业制造商带来了多重益处:可以确保最终产品的质量,减少停机时间,减少损耗提高效率;同时还支持流程优化和数据驱动决策。制造商如在工业环境中使用压电传感器,还需要搭载包含合适的电荷放大器在内的强大测量链;这些放大器可将来自传感器的电荷信号转换为低阻抗电压信号,再进行进一步处理。

除了满足所有这些要求之外,由于其独特的模拟和数字信号处理组合,奇石乐的新型 ICAM-B 电荷放大器还有更多优势。ICAM-B (或 5073B)是一款多通道、高带宽的通用电荷放大器,测量范围宽且可调(±20 至 ±1,000,000 pC),集成了 IIoT 协议(OPC UA 和 MQTT)以及用于配置和调试的网络用户界面。ICAM-B 可用于任何需要在准静态或动态过程中使用压电传感器测量机械量的地方:应用范围广泛,包括微机电系统、医疗技术、半导体制造等。

The new ICAM-B (5073B) from Kistler is an all-purpose industrial charge amplifier with a wide measuring range and Ethernet.
奇石乐的新型 ICAM-B (5073B) 是一款多功能工业电荷放大器,具有宽测量范围、基于 Web 的用户界面、全面的信号调节和以太网连接功能。

全方位的信号调节和处理功能

根据所选版本,ICAM-B 的坚固金属外壳可配备一至四个输入通道。与上一代产品(5073A)相比,新型 5073B 优化了电源管理,扩大了测量范围(±20 pC 起),并提高了可用性和互联性。

ICAM-B 具有六个模拟输出,每个输入通道都可以灵活地路由到其中任何一个输出。用户可以选择多种输出信号模式,如实时值、峰值、RMS有效值(均方根值)。对于高级信号处理,ICAM-B 提供可编程偏移以及可选低通滤波器和可切换高通滤波器。新的网络用户界面不仅可以对各个通道进行配置,还可以直接显示测量值和实时信号与时间的可视化。新的 5073B 设备包括两个虚拟通道,用于对不同的输入信号进行实时计算(例如求和、加权求和和减法)。

过程监控系统

过程监控涉及使用各种参数来评估和分析机械或系统的健康状况。此类评估的关键参数包括有效值和积分。5073B 的 D-sub 连接器提供可配置为数字输出的引脚,如果超过用户定义的过程阈值,这些引脚就会向控制系统发送信号。根据 ICAM-B 中定义的过程阈值进行机器监控,有助于防止意外故障、减少停机时间并延长机器寿命。

支持 IIoT,具有多种协议,可通过以太网进行远程访问

ICAM-B 的新型以太网接口可实现远程访问、远程配置和监控、固件更新、与控制系统集成、数据流以及基于 Web 的用户界面。奇石乐最新的电荷放大器集成了两种 IIoT 协议(OPC UA 和 MQTT),因此可以实现多台设备的互联和远程控制。此外,数据可以轻松地从现场流向更高级别的系统和云。集成的 REST API 使机器集成变得简单,并可连接到其他系统。

全面向后兼容 - 因此直接更换很便捷

新型 5073B 工业电荷放大器有电压输出(±10 V)和电流输出(4 至 20 mA)两种型号。为保证与前代 5073A 型号的向后兼容性,外壳侧面提供了一个可选的 RS232 接口。这样,在必要时就可以方便地直接用新型号替换现有设备。与 5073A 相比,新型 5073B 具有三种不同的传感器连接器类型,防护等级分别为 IP50、IP65 和 IP67,可满足不同客户的测试环境要求。

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。