奇石乐提供标准智能信号站,并针对加盟业务进行了全面优化。该系统既可用作手动工作站,也可完全集成到生产线中。新版本采用模块化设计,集成了所有可能的 SST 功能,操作指导更加简便。包括可追溯性数据导出和优化前门在内的进一步改进,可确保在当今繁忙的车间内实现流畅的工作流程。
无论是车辆部件、电缆和电子设备、白色家电、包装还是医疗设备——在现代制造业中,必须尽快满足最新要求,同时不影响生产周期或质量。为了实现最大的灵活性和保证产品质量,奇石乐推出了智能压装单站(SST),这是一种标准的压装工作站,适用于各种特定应用的压制和连接任务以及测试流程。该系统既可作为独立工作站使用,也可集成到全自动或半自动生产线中,完成评估和过程记录。集成的maXYmos NC过程监控系统可用于力-位移监控,可对连接和压制过程进行质量检查,确保其可追溯性。除了灵活性和严格把控产品质量外,操作流程中哪怕是最微小的时间节省也是至关重要的。这就是为什么奇石乐现在进一步优化了智能压装单站,以更好地适应生产日常中各种条件。