奇石乐在 Intertraffic 2024 展会上展示独特的结构健康监测和动态称重产品组合


温特图尔,2024 年 2 月--敏感基础设施状态监测的下一站:奇石乐集团将于 4 月 16 日至 19 日在阿姆斯特丹举行的 Intertraffic 2024 展会上首次展示其最新的桥梁保护和交通安全解决方案,即全面的结构健康监测(SHM)产品组合。在 1 号展厅的 410 号展台(Hall 1, booth 410),专家们还将通过全新的 KiTraffic Digital 平台揭示数字化的潜力,该平台是市场上最先进、最精确的动态称重系统之一。

超重卡车、极端天气、开裂和腐蚀只是影响桥梁基础设施并缩短其使用寿命的几个因素。当结构缺陷变得过于严重时,就需要采取强有力的措施,如封闭桥梁或对交通进行严格限制。为了避免此类限制措施并延长桥梁的使用寿命,奇石乐开发了独特的结构健康监测(SHM)产品组合。该综合系统全天候自动监测桥梁结构,持续测量和跟踪桥梁的实际结构阻力,集成动态称重WIM 系统报告的实际交通荷载。这样,即使是最微小的结构移动和振动,也能在其造成更严重损坏之前及时发现。结构工程师和道路运营商可以随时了解相关数据,并通过通知和警报立即得到通知。

丹麦大贝尔特桥受益于奇石乐的状态监测系统
定制化的结构健康监测(SHM)系统全天候测量最微小的振动和移动,以实现最佳的桥梁保护。

从传感器到云端--最可靠、最持续的桥梁监测

凭借 K-Beam 系列加速度传感器无与伦比的精度和性能,奇石乐定制的 SHM 系统可无缝提供高度可靠的桥梁结构数据。结果的质量取决于传感器的灵敏度、频率范围、温度稳定性和信噪比,以及数据采集系统的性能。奇石乐的加速度计专门设计用于承受最极端的天气条件。它们可在 -55 至 +125°C 的温度范围内工作,具有最高的温度稳定性(变化低于 0.01 %/°C),可在 0 至 1500 Hz 的频率范围内进行高精度测量,并能精确检测到最微小的振动。

除精密传感器外,全套解决方案还包括 KiDAQ 数据采集系统和基于云端的软件平台。"这使得用户可以轻松访问数据并远程配置所有设备,"奇石乐交通解决方案业务部主管 David Cornu 评论道。"该系统不仅可用于监测受损桥梁,还可用于新桥或重建中的桥梁。奇石乐的测量技术和结构工程专家将协助用户和运营商设计最佳的监控解决方案。

动态称重提高桥梁安全性

交通荷载,尤其是超载车辆,对桥梁状况有重大影响,并加速桥梁疲劳。它们对路面和整个结构造成巨大压力。奇石乐的 KiTraffic Digital动态称重(WIM)系统可在任何速度下实时检测道路上的超重卡车。超重车辆容易被识别,并可自动罚款、拦截和强制卸载,或改走其他路线。所有这些措施实现对路面和桥梁的高效保护。

先进的 KiTraffic Digital 平台利用了数字化的力量:奇石乐提供的整套系统基于安装在道路上的数排 Lineas Digital 传感器和安装在路边机柜中的专有数据采集和处理系统。Lineas Digital 是世界上首个完全数字化的动态称重传感器,可生成大量宝贵数据,确保道路和桥梁的使用寿命。此外,其独特的压电石英晶体具有极高的测量精度,车辆总重的称重精度可达 +/- 2%。这使得 KiTraffic Digital 成为迄今为止最精确的 WIM 系统,也是世界上首个获得瑞士联邦计量研究院(METAS)颁发的精度等级 F5 的 OIML R134 认证的系统。获得该认证后,该系统可用于超载车辆的自动执法,即直接重量执法。

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。