温特图尔,2021年5月——奇石乐Kistler现在为其用于空间测试的钛金属外壳压电加速度计提供低释气电缆。它们适用于在真空下进行的地面测试,甚至允许工程师在执行任务期间将测试设备留在太空飞船或卫星上。
外层空间的极端条件给设备带来了不同的挑战。标准组件在用于太空飞船和卫星时可能成为一个问题。例如,标准电缆材料可能会释放出气体。在地面或空间本身的环境空间测试的人工真空中,释放的气体量增加。这些气体有可能凝结在敏感设备上,如照相机镜头,并可能破坏测试结果,甚至危及整个任务。
为了满足空间测试的需求,奇石乐现在已经扩大了其产品组合,加入了一个带有氟聚合物护套的电缆系列,以满足低释气要求。此外,第二种带有硅胶护套的电缆系列可用于需要更多电缆灵活性和低排气要求的应用。这两种类型的电缆都经过了独立实验室的测试,并取得了非常正面的结果:TML(总质量损失)被证明低于1%,而CVCM(采集的挥发性可凝物质)低于0.1%。因此,这些电缆符合美国宇航局和欧洲航天局的要求,适合于高真空空间环境。
奇石乐的三轴加速度计用于测量太空飞船和卫星上不同测试场景中的力。传感器的核心是一个元件,当受力时忽略电脉冲,即压电效应。电负荷与外部冲击成正比。由于该元件的高刚度特性,在要求严苛的动态力测量中,压电传感器是理想选择,如空间有效载荷的测试或冲击和振动测试。在地面上的人造真空中使用的加速度计或在任务期间将留在船上的加速计都带有一个不排气的气密封的钛金属外壳。新的电缆是对钛金属外壳传感器的补充,并按客户指定的长度交付。