动态称重传感器:设置快捷、安装方便
KiTraffic Statistics是一款高性能且高度集成化的动态称重系统,由奇石乐最新型Lineas Compact紧凑型石英称重传感器、配套动态称重数据采集器及所有已预先接线、安装的电气组件三部分组成。主要产品功能和用户效益的概况如下:
- 车辆检测和分类,包括重量数据
- 速度和重量的量程宽
- 传感器可方便、快捷地安装于路面铺装层之中
- 以创新方式将传感器安装在路面之下延长其使用寿命
- 石英传感器技术独一无二,且经过实践检验
- 卓越的性价比
新款Lineas Compact紧凑型传感器(9196型)安装在路面下两厘米,以特殊的传感器专用安装胶料灌封,使其更加坚固耐用。KiTraffic Statistics以预接线系统(包括数据采集器、车检器、电源、GPRS无线模块等)的形式提供,所以安装极为便捷。
通过web接口或API接口灵活采集数据
紧凑型DIN轨道式动态称重数据采集器(5204A型)配备一个集成电荷放大器,拥有4或8个通道,而且可安放在路边控制柜中。 该动态称重数据采集器能够实现在最多四车道上测量高达25吨的轴重,同时确保车辆总重量的精确度达到±15%。
基于Web技术的软件使得该系统的配置和标定操作简单易用,所有相关测量数据均连续可视,并且具有大量的个性化评估和分析选项。同时,动态称重系统也可以通过API接口或WebSockets集成到运营商自有的软件环境之中。
为动态称重系统提供支持的全面服务理念
奇石乐提供全面的服务,优化其动态称重系统的性能和预期寿命。该理念包括确定传感器的理想安装位置、远程和现场标定支持以及针对特定产品的安装培训。客户还可以选择购买延保服务,延长所有奇石乐动态称重设备的保修期。