从咨询到调试和改造
在视觉系统方面,奇石乐的政策是在公司内部掌握关键技术。其中特别包括图像处理技术和特殊用途机械工程方面的专业知识,以及 KiVision - 公司专有的图像处理软件,该软件专为质量保证而开发,并不断适应各行各业日益增长的要求。不言而喻,奇石乐的视觉系统还利用最新的相机和图像处理技术来检测零件的尺寸稳定性、轮廓和表面质量等参数。作为一家提供全方位服务的供应商,奇石乐为客户提供从设计阶段、可行性分析到工厂建设和调试、运行期间的持续调整、服务和改造等整个价值链的支持。咨询支持和服务对客户尤为重要--奇石乐视觉技术销售经理 Samuel Ganzhorn 强调了这一点:“客户带着需要测试的部件--需要完成的工作--来找我们。然后,我们会启动一个深入的咨询流程,与客户一起明确他们所关心的问题。我们确定哪些长度尺寸、直径或表面缺陷是相关的,也就是我们的检测系统必须检测的。然后,我们进行深入调查,找出完成工作所需的最佳和最具成本效益的技术。”
在奇石乐位于 Straubenhardt(德国)的图像处理实验室中,高素质的员工和尖端技术随时准备应对客户面临的挑战。这里的设备包括传统和 2.5D 图像采集、阴影形状技术,当然还有 3D 技术。位于卡尔斯鲁厄的奇石乐能力中心正在不断开发这些技术,包括用于光学质量检测的软件和硬件。Ganzhorn 接着说:“如果我们无法按照客户的要求完成某项工作,或者我们认为这样做没有意义,我们也会告诉客户。我经常听到客户反馈说,他们非常欣赏这种诚实的态度。不过,我们经常会找到一种可能的解决方案、另一种变体--一种能确保高满意度的完成工作的方法。”
尖端技术辅助光学质量检测
在机械制造方面,奇石乐也能满足客户的所有要求。自动视觉系统采用模块化结构,通常作为独立的测试单元使用,但必要时也可直接集成到生产线中。先进的工程设计(包括模拟)确保客户在机械、电气和软件方面获得最佳解决方案。视觉系统在开始多年的高强度运行之前,会在奇石乐的工厂(使用客户的部件)和客户的现场(在奇石乐的支持下)进行密集的测试,这通常涉及到大量的检测。在调试后阶段,奇石乐仍可随时为客户提供技术支持(远程和现场)、培训和有效的备件供应。
奇石乐始终为我们提供市场上的最新技术。罗曼-克劳斯(Roman Kraus)说:“我们也采取同样的方法,以便将这项技术的优势传递给我们的客户。”他 23 年前开始在 Plogsties 工作,现在负责与他的四人团队一起操作测试系统。凭借我们的经验,我们通常能够自己将系统转换为新部件。但如果有必要,我们也可以随时求助于奇石乐。此外,必要的调整通常可以远程进行。改装--例如加装硬度测试模块--也不成问题。奇石乐的另一个非常积极的方面是,硬件和软件都来自一个单一的来源,因此我们只需与奇石乐联系即可解决所有问题。
KiVision 软件可轻松设置光学质量检测;它提供了大量工具和宏程序,强大的子像素算法可确保精确到 μ 范围。其他功能还包括与 MES 系统和公司网络连接,以及在 PC 工作站上操作。在硬件方面,我们也能满足客户的各种需求。奇石乐的视觉系统以某些基本类型为基础,但可根据具体检测任务进行定制,如增加旋转玻璃板、机器人处理或单独进料和分拣等功能。
100% 的检测实现零缺陷
在 Plogsties,发展也从未停止过--所有迹象都表明公司仍在增长。目前,奇石乐的一套旧系统正在被一套新系统所取代,这也是该公司产品组合的另一个特点,在这种情况下,改装一套视觉系统已不再足够。自 2011 年在土耳其收购了一家螺杆制造商后,Plogsties 也开始自行生产零部件,并不断涉足新的专业领域:特殊紧固技术解决方案许可证就是其中一例。凭借数十年积累的技能,Plogsties 还为客户提供新零件设计甚至工程设计方面的支持。Andrea Leicht 最后强调:“我们肯定会继续与奇石乐合作。个人联系对我们来说非常重要。事实上,只有与奇石乐合作,我们才能长期保证 100% 的测试和零缺陷!”