Keep going! Also in summer, ice hockey players have to keep a high training intensity.
SCL老虎队目前是瑞士最强的冰球队之一——但有针对性的力量和耐力训练并不是其获得成功的唯一因素。球员在经过一场激烈的比赛之后,需要有时间充分恢复体能,才开始下一场比赛,这一点非常重要。在这一方面,奇石乐的Quattro Jump运动表现分析系统为球员提供有效支持。
球员在冰上争抢冰球时,就如同手枪发射的子弹一样速度惊人。在体重100公斤或以上的球员相互碰撞或撞向界墙时,球员的突然转向、大胆动作和精彩阻截会增强比赛的刺激性。比赛中同时也会有身体对抗。冰球可能是世界上速度最快的团体性运动,同时也是对体能要求最高的运动。球员几乎都会在比赛中受伤,即使其身穿重型防护装备,并且球队精心地安排阶段性换人。
如果统计数据可信,在球员的比赛伤害中,80%是瘀伤等急性损伤,20%是因超负荷造成的伤害。由于此项运动过多消耗球员的体能,所以即使并未受伤,球员在下一场比赛之前充分恢复体能十分重要。众所周知,特定的肌肉疲劳使受伤风险显著增加,因此球员可能需要放慢运动节奏,使肌肉有充分恢复的时间。