使用 jBEAM Durability 和 jBEAM Powertrain 推动车辆研发进程


瑞士温特图尔,2022年2月 —— 将来,数据驱动型研发过程将成为主要趋势——尤其是在汽车行业。奇石乐始终致力于为客户提供不同级别的软件,帮助客户充分利用从台架测试及道路测试中获得的测量数据。现在,奇石乐又推出了jBEAM特别版,进一步确保客户能够高效、连续地开展研发工作。

持续为用户提供从传感器到云端的高性能定制化测量技术,是奇石乐迈入21世纪以来的愿景——随着时间的推移,我们正不断拓宽这一愿景的视野。目前,多数测量链均基于传感器实现测量功能;然而,随着数字化技术的发展,基于软件的测量将成为大势所趋。当然,传感器和测量仪器不可或缺,但测量的重点将向数据可用性转移,包括测量数据以及其他与系统状况、校准、配置等因素相关的数据。同时,数据的可视化和评估,以及测试大数据和数据挖掘(在较长时间段内对海量数据进行自动化总体分析)将成为首选测量功能。

Measurement values generate added value! jBEAM Durability and jBEAM Powertrain support vehicle developers.
Measurement values generate added value! jBEAM Durability and jBEAM Powertrain, the special editions of the jBEAM analysis tool by Kistler, make life easier for vehicle development engineers.

模块化结构、开源式设计和拓展支持

采用模块化软件设计理念,最大程度实现功能整合:奇石乐始终秉持该观念,旨在确保客户获得与自身应用场景、工艺过程,以及特定基础设施完全匹配的解决方案。我们提供经验丰富的软件工程师,帮助客户部署适用于特定领域和行业的软件包和程序功能。同时,有了面向接口的开源式软件架构,用户可为特定设备、行业和应用整合例行程序,以提高其性能:奇石乐软件解决方案可实现持续、系统化的数据处理和管理,使用户能够在综合评估的过程中随时随地使用有效数据。

评估测量数据——不设上限

奇石乐针对研发过程中的测试数据,提供数据评估解决方案;而jBEAM正是该等解决方案的核心。jBEAM与测量平台相互独立,且能够处理多种不同格式的数据;该软件配备多个可视化和评估功能选项,且能够自动执行测试流程并生成报告。同时,通过定义明确的接口,用户可将jBEAM轻松融入现有软件环境。此外,用户可灵活配置评估方法,实现对单项测试的高效评估。奇石乐针对特殊领域的测量应用,提供特别版jBEAM——确保用户能够准确获取必不可少的软件功能。

jBEAM Durability:为耐久性测试量身定制

在车辆研发过程中,耐久性测试具有极高的专业性——为满足该领域的特定测量需求,奇石乐推出jBEAM Durability,为耐久性测试量身定制诸多测量功能。为确保汽车部件和系统满足耐久性要求,汽车制造商须在产品发布前不断开展测试,对相关载荷数据进行可靠、高效的分析和评估。jBEAM Durability 配备损伤累积、集体视图、扩展雨流分析以及棘波检测和校正等模块。简而言之:jBEAM Durability可提供种类繁多的工具,帮助研发工程师成功、高效地开展台架测试或道路测试,全方位满足监管机构提出的测试要求。

jBEAM Powertrain:深入的动力总成分析软件

jBEAM Powertrain 软件解决方案专为整车制造商和配套供应商设计,是开展全面数据分析的关键,旨在帮助用户优化传统型、混动型,以及纯电型等不同种类的动力总成。用户可将jBEAM Powertrain软件与奇石乐全新动力总成分析系统KiBox2结合使用,充分发挥该软件的全部潜力;奇石乐硬件和软件协调配合,并为研发工程师提供针对动力计算的特殊功能及算法,帮助其轻松开展分析工作。此外,该软件操作方式直观,更具备多项自动化功能。奇石乐测量技术和软件专家团队时刻待命,随时可为您提供详尽的实用建议。

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。

了解更多关于