借助 DTI 技术和无线局域网确保最高的数据传输安全性


瑞士温特图尔,2017年7月 —— 新型奇石乐测试系统,可稳定可靠地测量车轮扭矩,凭借最简易的安装和最出色的性能令人信服。同时,新型乘用车扭矩测量轮 RoaDyn® P109 即便在极高载荷情况下也能提供精准的测量结果。通过 KiRoad Wireless P1 的无线局域网络数据传输和 DTI 技术的结合,设备安装和车辆测试变得更加简单、便捷。 可靠的车轮作用力测量技术在如今的车辆测试中扮演着重要角色:从电子单元到传感器,整个测量链必须处于最新的技术状态 - 这对汽车行业来说至关重要。确保数据传输安全性、用户友好性、可操作性以及高精度方面处于领先水平是奇石乐新型测试系统开发的一贯标准。
KiRoad Wireless P1车载电子单元和RoaDyn®P109车轮扭矩传感器
KiRoad Wireless P1车载电子单元和RoaDyn®P109车轮扭矩传感器

足高载荷要求的乘用车测力车轮

每一个奇石乐测量系统的核心都是高精度传感器。新款 RoaDyn P109 扭矩测量轮便是专为极高载荷下的高精度测量而研发的。 从现代跨界车车到宽敞的 SUV 再到高性能汽车,都在该产品设计测试对象之列。凭借独特的压电技术,即使在高动态载荷下也能在车辆动力学、操纵性试验和动力系统分析试验过程中精确地测量到极小的扭矩信号。压电传感器在使用过程中几乎不会产生磨损,在整个工作温度范围内拥有几乎恒定的灵敏度和非常优异的刚度。压电传感器允许用户在两个独立的测量范围之间选择 - 而分辨率几乎不会受到影响。

可靠的无线数据传输

KiRoad Wireless P1 通过无线局域网络同步传输数据。每个 KiRoad 无线系统都建有独立加密的无线局域网络,以便数个系统可以同时进行测试。

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。