可视化生产助力提升质量、降低成本
瑞士温特图尔,2017年4月 —— 使用奇石乐最新开发的序列编辑器,可在maXYmos监控系统中进行序列编程,从而实现对生产过程的实际控制。这一新技术带来的突出优势在于:为每一个测量程序设置独立的序列步骤。
产线内过程监控技术(如奇石乐传感器技术和maXYmos监控系统),是医疗器械生产实现高标准质量保证的关键。
多年来,奇石乐maXYmos系列中的力位移监控在质量监督方面发挥着关键作用:测试曲线监测和检验每一生产步骤、部件及整个产品的质量。现在,maXYmos用户可对多阶段生产过程进行测量。与此前成功推出的maXYmos NC系统一样,用户可通过为maXYmos TL(顶级系统)和maXYmos BL(基础系统)配备序列编辑器来获得这一新功能。
序列编辑器模式:在电脑或显示面板上进行参数设置,易如反掌
对于这一创新技术的实际运用我们得到了一系列令人信服的结果:得益于序列编辑器模式提供的集成顺序控制,复杂的测试过程无需依赖昂贵的外部控制系统(PLC)就可以进行实际控制。通过触摸屏上直观的用户界面即可快速便捷地进行编程。简言之,maXYmos的新增功能实现了多阶段生产过程的最佳循环时间和最大的重复精度,借此将停机时间降至最低,提高机器利用率,大幅提高整个生产过程中的效率。
需要咨询?
只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。