奇石乐入驻巴塞尔1893足球俱乐部训练场


自2013年以来,巴塞尔1893足球俱乐部的年轻球员一直生活在青年校园基金会捐助的场地上,并在此接受训练。恰如其分是这里的主旋律。这点是可以理解的,因为巴塞尔足球俱乐部的经营规模远远小于皇家马德里足球俱乐部、拜仁慕尼黑足球俱乐部或巴塞罗那足球俱乐部,这些足球俱乐部可以吸引来自欧洲各地的优秀球员。然而,巴塞尔1893足球俱乐部所追求的是一种不同的策略。该俱乐部希望深入当地基层,同时,致力于减少失学儿童的数量,从而助力更多的球员进入职业联赛。奇石乐的测量系统是巴塞尔1893足球俱乐部用来实现这些目标所采用的工具之一。

漫步在训练场(已有三年历史)内,立即被一个长长的混凝土建筑所吸引。与办公室和更衣室相同的是,该建筑物有现代化的训练区域,该区域自2015年底以来使用了奇石乐的测力台。该技术产生的测量结果让培训主管深入了解他们球员的身体状况。  

MARS (Measurement, Analysis & Reporting Software) is a performance analysis software for Power & Strength, Balance & Stability.
MARS (Measurement, Analysis & Reporting Software) is a performance analysis software for Power & Strength, Balance & Stability.

测量数据:优化物理性能的可靠基础

像巴塞尔这样的俱乐部,不能只是挖掘无限的年轻人才。因此,俱乐部的一个主要目标是与U14至U21级别的球员保持更密切的合作的特殊目的。 才能不是球员跻身FCB的专业球队唯一的要求。首先,他们还必须具备良好的身体素质,这是在准确的测量数据和其他因素的帮助下不断塑造和保持起来的。借助该数据,可找出弱点,并采取行动,然后予以消除。还可以在早期阶段发现优势,因此,在训练时,可聚焦优势,发展优势。一个特别重要的因素是训练员了解球员身体左右部位的任何力量缺损。 巴塞尔足球俱乐部目前使用奇石乐技术来确定预先拉伸对每一位球员产生的效果。这包括确定原地纵跳 (CMJ) 与静态跳 (SJ) 的比例:然后确定目标值,藉此调整训练,以期达到该值。奇石乐测力台从最初的测量开始提供可靠的数据,甚至可以记录最小的变化。

放眼长远,立志成功

通过不断捕捉测量数据,巴塞尔足球俱乐部可以根据每一位运动员的个人需求,量身定制训练。这为长期成功铺平了道路,也说明了该俱乐部现在为何为年轻的足球球员使用瑞士领先的训练设施。 奇石乐的测力台和奇石乐MARS软件:这两大测量技术是助推巴塞尔足球俱乐部实现其宏伟目标的基石。  

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。