Kistler's new 4017A piezoresistive absolute pressure sensor is the world’s smallest media-isolated pressure sensor and delivers outstanding accuracy even under harsh conditions.
瑞士温特图尔,2022年4月——奇石乐全新推出4017A压阻式绝对压力传感器,该传感器兼具出众的测量性能和广泛的适用性,采用紧凑型创新设计,具备卓越的测量介质兼容性,既是引擎研发的理想选择,也适用于高温、低温环境的液压、气压等测量
压阻式(PR)压力传感器内置硅基惠斯通电桥,受到应力作用时会发生电阻变化,产生压阻效应。压阻效应能够将传感元件的漂移控制在合理范围内,因此尤其适用于采集静态压力。同时,压阻式压力传感器还能在低压范围内捕捉快速变化的压力,因此同样适用于动态压力测量。凭借上述特点,压阻式压力传感器已成为汽车行业的标准配置,主要用于发动机气路及油路的精确测量,以及研发制动和冷却系统等需要高精度传感测量的子系统。