奇石乐推出了新款9132CD型SlimLine超薄传感器。作为一款力传感器,其灵敏度比同类SlimLine传感器高9倍。它配备了全新的高度灵活和耐用的连接电缆。这使得该产品成为在结构空间有限的情况下进行微小力高精度测量的理想选择,例如在半导体和3C领域的应用中。
在日益复杂的生产环境中,对过程控制的要求也在提高。精确的过程控制是关键:在过去几年中,基于压电原理的动态力测量已被证明是监测、控制和优化生产过程的高效方法--特别是那些过程中力值的施加被作为一个关键因素的工况下。
奇石乐推出了新款9132CD型SlimLine超薄传感器。作为一款力传感器,其灵敏度比同类SlimLine传感器高9倍。它配备了全新的高度灵活和耐用的连接电缆。这使得该产品成为在结构空间有限的情况下进行微小力高精度测量的理想选择,例如在半导体和3C领域的应用中。
在日益复杂的生产环境中,对过程控制的要求也在提高。精确的过程控制是关键:在过去几年中,基于压电原理的动态力测量已被证明是监测、控制和优化生产过程的高效方法--特别是那些过程中力值的施加被作为一个关键因素的工况下。
新的9132CD型 SlimLine传感器具备两个特殊的亮点,即压电材料和灵活的连接电缆,并以此可满足复杂制造过程中的测力要求。9132CD的核心压电材料是一种特殊的晶体,由奇石乐在其瑞士温特图尔总部开发和培育。与传统的石英材料一样,它的刚性使其对快速的力值动态变化具有极高的响应能力。而35 pC/N的灵敏度则使其比目前其他现存的SlimLine传感器高9倍。因此,即使是面对非常细微且高度动态的力变化,它也能以十分高的精度进行测量。
然而,一个传感器的好坏同样取决于其连接线缆的性能。在严苛的生产环境中,连接线缆可能会受到很大的压力,并成为影响生产速度的一个必要因素。例如,当传感器被安装在一个快速移动、重复性周期非常短的取放站工位上时,就会发生这种情况。如果电缆产生损坏、断裂,生产节奏会因此而中断,制造商需要面临停产进行电缆维护。9132CD型传感器通过集成高度灵活的连接线缆应对这一挑战,在30毫米的弯曲半径下,可承受至少1000万次拖链循环。
由于这些特点和其轻量化的紧凑设计,9132CD型 SlimLine传感器适用于许多苛刻的应用场景。除了自动化装配工厂和取放站的力测量之外,该传感器还可用于半导体行业的芯片bonding设备、医疗领域的复杂装配过程或用于钥匙、开关和继电器的接触测量。"我们在市场上发现了一个需求,即需要在非常狭窄的结构内对高度动态过程中的微小力进行测量。结合现有的产品概念,如我们的SlimLine C系列传感器的设计,以及首次在高灵敏度传感器9323AAA中采用的新晶体,我们能够解决这个问题。这是一个非常典型的案例,证明我们如何在奇石乐大力推动创新,"奇石乐集团的产品经理Stefan Schaefer说。