奇石乐测量技术推动全球汽车研发进步


凭借精准、可靠的传感器、个性化的定制系统、配套软件以及一站式解决方案,测量技术领域专家奇石乐为全球创新型汽车研发企业提供全方位的支持——从年轻的电动或氢动力赛车车队,到全球汽车制造商,奇石乐产品是汽车行业优化生产过程、优化数据应用的理想选择。

精确的测量数据,是车辆研发获得成功的关键。为了解车辆在现实环境中的表现,工程师和研发人员需开展一系列特殊测试,优化轮胎、转向系统、发动机和驾驶辅助系统的性能,并重点监控扭矩、速度、加速度、车辆负荷、外倾角等多项参数。只有对这些参数进行准确记录和长期分析,才能全面掌握车辆性能。奇石乐提供从传感器到软件的一站式测量解决方案,无论是在测试赛道上还是在测试台架上,都能够帮助车队、车手和研发人员全方位优化车辆性能。

 The Forze IX racecar from Forze Hydrogen Racing was developed with pressure sensors and measurement technology from Kistler.

Forze Hydrogen Racing设计研发的Forze IX赛车采用双芯电池,内置奇石乐压力传感器和车辆动力学测量技术方案。

精确的测量技术是创新的基础

凭借多年来的发展经验,奇石乐集团能够提供定制化的测量技术,满足客户的多样化研发需求。奇石乐与高校、车队和汽车主机厂商开展合作,为驱动技术迭代、新车设计和自动驾驶等全新发展趋势领域提供支持。其中,赛车行业始终是车辆研发领域的先驱:荷兰代尔夫特理工大学的Forze Hydrogen Racing车队选用奇石乐传感器和其它测量系统,帮助其氢动力赛车Forze IX突破性能极限;德国奥格斯堡应用技术大学以及斯图加特大学GreenTeam车队(世界加速度记录保持者和2022年世界冠军)同样选用奇石乐Correvit传感器优化电动赛车,成功打破学生方程式赛车的比赛记录。

全面的车轮力测量解决方案

奇石乐在2023年3月举办的汉诺威轮胎技术展览会上展出新款RoaDyn Racing车轮力传感器。这款无线车轮力传感器可直接安装在轮毂上,用以测量行驶过程中作用于车轮的所有力和力矩——且尤其适用于轮胎的测量。轮胎厂商和赛车车队使用该类型传感器,准确分析和优化轮胎在道路、车辆动力学方面、天气和其他影响因素下的性能。通过测量,用户不仅能够获取车辆的牵引力数据,还能了解轮胎的磨损情况。虽然比赛中的短时性能表现——如单圈最好成绩或取胜所耗时间——是赛车用户的关注重点,但长期使用寿命和可靠性,才是决定车辆制造中的核心因素。数十年来,无论是在道路测试(例如日本创新型小型车测试)还是测试台测试中,奇石乐RoaDyn车轮力传感器始终在耐久性方面展现着突出的性能。

大数据:保持全局视角,助力高效研发

为确保车辆的耐久性,研发人员需对车辆进行长期测试,而这些测试势必会产生大量的数据。为此,奇石乐推出jBEAM Durability软件模块,作为先前大获成功的jBEAM分析和可视化平台的全新版本,jBEAM Durability软件模块适用于特定行业的测量应用。奇石乐与一家汽车行业领导者的主机厂商合作完成jBEAM Durability的软件模块的研发,旨在帮助开发工程师更灵活、快速、高效地对测量数据进行分析。为能成功验证车辆组件和系统,请联系sales-software@kistler.com购买测试版软件。

一站式解决方案,全方位确保车辆安全

二十世纪五十年代,全球首个碰撞测试假人问世;此后,车辆测试领域经历了翻天覆地的变化:随着车辆安全技术的进步,车辆事故的伤亡率逐年降低。2017年,奇石乐集团独家研发集碰撞墙、假人一体化的传感器、气囊测试系统和人类乘员约束测试装置(THOR假人)于一体的一站式车辆被动安全测试解决方案。此外,奇石乐提供全方位的碰撞测试解决方案,满足不同阶段(碰撞前、碰撞中、碰撞后测试)、适用不同测试法规(NHTSA、欧洲NCAP等)的测量需求。这些解决方案包括碰撞测试用结构(正面碰撞、侧面碰撞、侧柱碰撞)、适用于不同身体部位测量的假人仪器模型,以及安全气囊测试和驾驶辅助测试系统(例如转向或踏板机器人)等。

访问奇石乐集团官网,获取关于车辆试验和车辆安全测试的更多信息。

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。