奇石乐致力于推动测量技术数字化转型


瑞士温特图尔,2022年2月 —— 展望二十一世纪二十年代,奇石乐确立了“从传感器到云端”的愿景。无论何时,要在测量技术的支持下,开展研发、完善工艺,都离不开数据。因此,数据的可用性和集成性,是发展的关键。今后,软件也将日益成为一种灵活、随时可调用的云端服务。因此,我们的座右铭也蕴藏着另一层内涵:“从云端到传感器”。奇石乐成立的全新数字中心,就是为了汇聚来自不同高动态分布式测量配置的数据。

数字化如何推动测量技术发展? 下面的例子将帮助我们回答这个问题。目前,奇石乐正与瑞士联邦铁路公司(SBB)合作开展一个项目,旨在优化本地列车的制动维护流程。在此前的制动力测量中,SBB需为每个车轮配备一个传感器,并手动记录测量值;部署全新数字化解决方案后,SBB可在每个转向架上同时安装四个传感器,这意味着仅需开展一次测量,即可获得可靠制动力数据评。此外,该解决方案还可自动生成评估报告,并将该等报告和相关原始数据原件存储在数字加密包中,避免遭到篡改。最近,SBB公司正面临一起数据操纵案,也印证了防篡改功能的重要性。

除了更加高效、更加可靠的制动力测量外,全新数字化解决方案还具有更多优势。该解决方案运用模块化设计理念,用户可级联多套制动力测量系统,从而创建一套大型系统化解决方案。该功能为未来的全列车半自动或全自动测量奠定了基础。拓展测量渠道并使用压力传感器进行测量,还具有另一项优势:测量人员可在测量车轮产生的实际制动力的同时获取气动压力,从而全面了解制动系统的整体情况。此外,该解决方案可收集结构化历史测量原始数据,为后续分析提供支持;同时,这些数据可作为相关服务(如基于工况的维护)的依据,提供有关产品生命周期的信息,并最终帮助用户实现对转向架等组件的设计改良。

奇石乐全新数字中心:分布式动态测量技术和数字创新平台
一站式数字化平台:奇石乐全新数字中心,为客户开启分布式动态测量技术世界的大门,为数字化创新保驾护航。

软件功能一应俱全

奇石乐坚持整体、开放性和模块化的软件设计理念,致力于使客户循序渐进地从数字化测量链的优势中获益,且无需担心软件系统破坏性变化带来的弊端。奇石乐提供的所有独立软件模块和接口——无论是基于设备的、面向应用的还是适用于特定过程的专用型模块和接口——都经过精心设计,均可适配其他模块和服务。模块化设计可帮助用户准确获取完成任务所必需的(软件)功能。此外, 奇石乐采用开放型、面向接口的软件架构。用户可随时集成多个例行程序,并通过脚本实现工作步骤的控制和自动化;同时,用户也可将其他供应商的设备或软件模块集成至自身测量技术生态系统之中。

根据客户的功能需求,以及预期应用情景,奇石乐将对基础版软件解决方案进行差异化配置。例如:jBEAM分析和可视化软件既有初级版(Starter)或专业版(Professional)等多种版本,也有针对特定行业的专用版本,如适用于汽车测试行业的jBEAM Powertrain和jBEAM Durability。总之,客户可根据自身需求,从奇石乐提供的一系列特定版本和套件中选择最适合的软件解决方案。

“一站式”平台:欢迎来到奇石乐数字中心!

目前,大多数测量技术软件仍以许可产品的形式销售,其应用范围受到严格限制:该等软件通常安装于客户的硬件设备(例如研发工程师的笔记本电脑)中,并通常需进行定期更新。当客户需开展协作测量,或测量任务对测量设备的灵活性和空间分布提出要求时,这种传统的软件便很难发挥功能,因为客户可能随时随地需要访问数据和信息。标准化的技术软件往往具有固定功能,主要针对高效、便捷地处理特定行业任务而设计。因此,这些软件不适用于个性化或定制化的使用场景。

正因如此,奇石乐数字中心才为测量软件领域带来了颠覆性的变化。奇石乐数字中心平台将具有双重优势:即软件即服务(基于用户使用需求提供软件)和平台即服务(为特定用途测量技术应用程序的开发提供特强大、快速和开放的环境)。 仅需几步,软件开发人员即可在数字中心开发定制版测量应用程序,而这也正是该数字化项目的基本愿景。

奇石乐自研数字中心将为客户的开发工作提供可靠的基础设施保障,满足开发人员的以下核心要求:

  • 对分布式测量设置的安全管理;
  • 以最低的延迟快速处理所有测量数据;
  • 确保所有数据流的完整性和同步性,包括所有相关元信息;
  • 确保整个测量链中的数据的完整性和保密性。

测试大数据:小处着手,大处着眼

分布式测量设置遍布全球,且不断产生着海量测量数据。灵活性和高级别的数据安全性,是妥善利用这些数据的前提。为此,奇石乐为用户提供多重租赁和可选数据存储等多样化功能,使用户既可通过云服务提供商,在奇石乐数字中心使用数据,也能够在自己的数字中心实现现场访问。“数字中心的核心优势在于:新用户可先从小型测试着手——测试成功后,则可逐步扩大测量范围、增添测量功能。” 奇石乐企业物联网架构师Stefan Appl 介绍。奇石乐数字中心为用户提供诸多选择:包括适用于测试大数据专业化索引和管理的MaDaM等工具,或可直接访问高质量测量数据的TensorFlow等集成便捷、培训方式直观的机器学习框架等。Appl总结:“奇石乐数字中心秉持一项原则——用户仅需为实际使用的工具付费。如果您对我们的数字中心感兴趣,请与我们取得联系,即刻开启您的分布式动态测量技术之旅!”

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。