Durable piezoresistive pressure sensors from Kistler monitor fuel consumption in the Rosetta spacecraft.
持续监测64亿公里行程的传感器
奇石乐自成立以来一直是行业的领先者。罗塞塔号航天探测器的67P/楚留莫夫-格拉希门克彗星探测任务就是其中一个很好的例子,该任务从2004年3月开始,到2016年9月底圆满结束。凭借着极度可靠和异常坚固耐用的奇石乐压力传感器,罗塞塔号航天探测器可精确地确定穿越太空64亿公里以外的太空探测器的燃料状态,并根据需要提供不同剂量的燃料。
![Rosetta space probe Philae 登陆器在“Churry“彗星上登陆](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSGalleryStandard_720x480/rosetta-space-probe-44197.webp)
燃料监测:关键的成功因素
该任务的最大挑战在于要战胜遥远的距离,这个距离简直不可能完成给太空探测器补给的要求。因此,工程师们必须研发出使太空探测器仅携带一满箱燃油即可走完全程的解决方案。这就需要能够在整个任务期间全天候获取有关油位状态的精确测量数据的测量解决方案。
持续工作的传感器
选择传感器的一个主要标准是其在零重力条件下久经验证耐久性和绝对可靠性。奇石乐能提供理想的解决方案:安装在罗塞塔号航天探测器上的具有高度可靠性和极度耐久性的奇石乐压力传感器。在该探测器的整个太空之旅期间,它们夜以继日地对燃油状态进行着可靠的监测。
奇石乐的技术里程碑
奇石乐的高品质压力传感器为欧洲航天局 (ESA) 成功完成项目上发挥了重要的作用。在整个任务过程中持续提供精准的监控。使专家们能够完全专注于核心任务,而无需担心数据质量。凭借奇石乐传感器精确测量数据和完全无故障功能,奇石乐对航天任务的成功发挥了微小却至关重要的作用。
我们高素质员工不断突破极限,和客户一起将不可能变为现实,为客户解决互联世界中移动性、减排、质量控制和轻质结构等大趋势带来的挑战。
您想参与塑造未来吗?如果愿意,就加入我们的团队吧!
需要咨询?
只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。