近年来,内置假人测量技术在汽车碰撞试验中的应用大幅增加。原始设备制造商和供应商先驱以及欧洲的多个国家碰撞试验中心在应用该技术时均采用了奇石乐的有关产品和解决方案。例如,Applus IDIADA被动安全部在加泰罗尼亚的圣奥利瓦试验区从一开始就采用了奇石乐的碰撞试验专用数据采集技术。
引进THOR假人,意味着碰撞试验实验室需要处理单个假人身上120个数据通道传来的数据。鉴于现今碰撞试验日益增多且愈加复杂,这类假人几乎不可能采用传统模拟车载DAS系统来进行试验。因此,为了能利用车辆传感器的现有传统车载系统,大家目前转为使用直接集成到假人体内的测量技术。这是IDIADA实验室选择奇石乐内置假人测量技术的原因之一。Applus IDIADA转用这种内置测量技术——DTI(数字传感器界面)技术——是基于对其数字技术光明前景的信任。
“我们通过提供持续的支持和各种现场演示,成功说服了IDIADA采用我们的DTI创新技术,”奇石乐汽车安全业务主管亚历山大·施密特(Alexander Schmitt)表示,“许多客户都喜欢效仿欧洲——尤其是EuroNCAP(欧洲新车安全评鉴协会)实验室——的做法,IDIADA便是其中之一。因此,这对我们而言是一个非常重要的项目。”
IDIADA与奇石乐已合作20余年,已采用其多个汽车安全方面的产品。除Minidau®外,IDIADA还采用了KiDAU®(奇石乐数据采集装置)。插头部分首次不仅可通过可替换SD(传感器分布)面板彻底移除,还能替换为其他附件,省去了额外的接头线。这种设计不仅提高了适应力,节约了时间,方便了用户,还最大程度减少了对车内空间的占用。