瑞士温特图尔,2019年12月 —— 奇石乐创新产品6635A1缸压传感器,在提高大型发动机效率和预期寿命方面起着决定性的作用。该压电式传感器集成电荷放大器,结构坚固、测量结果精确,在闭环控制发动机的运行优化中扮演着关键角色。
业界普遍认为,闭环燃烧控制(CLCC)是提高大型发动机(如船用发动机)效率和预期寿命的适当方式。在大型发动机中,用于持续测量气缸压力的传感器不仅长期暴露在高压、高温的环境中,还会遭受严重的机械冲击。随着发动机平均有效压力(MEP)不断上升,压力传感器的坚固性显得愈发重要。但是,提高传感器坚固性会带来一个严重问题:坚固性的提高往往意味着测量准确性的降低。
奇石乐与发动机制造商紧密合作,开发出新型 6635A1 缸压传感器,该传感器专为中速运转的发动机设计。凭借一系列创新功能,奇石乐巧妙实现了6635A1运行周期和测量准确性的最大化,这些功能包括:
- PiezoStar晶体: 奇石乐独立培育的压电晶体PiezoStar,敏感度高达石英晶体的五倍。该等晶体能够提供出色的测量稳定性,且几乎不受环境温度影响。
- 优化膜片设计:6635A1缸压传感器搭载新型膜片,该膜片形状已取得专利认证。该膜片可最小化热冲击误差,确保优异的测量特性。
- 可靠信号传输:6635A1缸压传感器采用焊接连接取代插入式连接器,即使在冲击或振动引起的严重应力环境下,也能保证可靠的无损信号传输。