奇石乐创新产品KiBox在大型发动机研发中的应用
潍柴新型V16船用柴油发动机项目引起了国内市场广泛关注。为了满足发动机研发的苛刻要求,潍柴开发人员最终选择了奇石乐新一代高性能测量产品。作为瑞士测量技术专家,奇石乐不仅向潍柴提供久经实践检验的压电式缸压传感器,同时还为整个测量链提供从软件到硬件的一系列综合服务。在奇石乐的支持下,V16发动机原型机开发圆满完成,目前已进入生产阶段。V16项目面临的主要挑战在于,该项目需要极高精度的缸内燃烧压力及喷油脉冲监测数据,同时需要在温度剧烈变化的情况下确保发动机性能稳定。
潍柴使用奇石乐6045B压力传感器,对16个气缸进行同步数据监测,同时部署2台KiBox级联设备记录并评估气缸信号数据。可靠、优质的测量结果是奇石乐测量系统的核心优势。KiBox设计紧凑、牢固,是移动测试和测试台测试等应用的理想选择。在其他测量数据及ECU控制变量之外,KiBox还提供每个气缸内燃烧质量的详细信息,使客户能够实时获取发动机的所有关键开发数据。
奇石乐TEDS(传感器电子数据表),即插即测
所有奇石乐缸压传感器均配备传感器电子数据表(TEDS)。TEDS基于适用于所有传感器制造商的IEEE 1451.4标准开发,确保用户能够高效、快捷地配置传感器。TEDS集成于传感器中,用户无需手动输入校准值,其测量模块会在传感器自动测量的过程中读取测量值。这种即插即测的功能不但方便快捷,还能保证获取高质量数据。TEDS还能够用于记录传感器运行时间并进行归档。
“得益于集成式TEDS和直观的显示软件,我们成功地安装了这个由各种传感器、电缆和模块组成的复杂测量设置,并进行了参数化。据我所知,这是级联测量技术在中国的首次应用。”
潍柴V16项目经理徐江涛
监控发动机性能是开展优化的关键
为优化发动机喷油脉冲和点火时间,级联测量设置中还包含了一项重要组件:奇石乐电流脉冲传感器(2105A)。该传感器拥有多达8个可级联测量通道。2105A基于霍尔效应测量原理,向KiBox提供加和信号,工程师可利用该等信号确定每个测量通道的喷油脉冲。此测量应用中,16个气缸分为4组,每组气缸对应一个测量通道。
潍柴工程师可通过解读气缸压力和喷油脉冲数据,深入了解发动机性能。有了这些知识,他们就可以轻松设置发动机控制参数,确保发动机运行过程中气缸的最佳平衡。项目经理徐先生总结道:“对于V16项目的成功,奇石乐的解决方案功不可没。该项目的成功为我们累积了大量研发经验,不仅如此,它还为我们后续新型船用发动机的研发奠定了良好基础。”