瑞士温特图尔,2018年6月 —— 测量技术人员都熟悉这样的场景:今天有三位同事需要通过数据采集测量通道来执行不同的测量任务,而明天会面临需要测量通道来完成更大测量任务的挑战。通过多个数据采集设备同步的方法,可以解决这种困境的发生。那么具体工作原理是什么呢?
当需要完成周期性重复的相同测量时,可使用经典的多通道测量系统作为既定方案。当有时需要多通道测量,有时需要少量通道测量,且可以同时完成不同的测量任务时,就需要更高的系统灵活性。你可以通过购买几个相同的数据采集系统来实现,但成本高昂,该解决方案基本上满足不了灵活性使用的应用情况。其他制造商价格相对低廉的替代方案除了测量结果可能不准确外,其劣势在于用户必须首先熟悉操作原理,更不要说系统安装和不熟悉制造商特定的软件带来的影响。另一方面,如果高质量的设备和软件可以灵活地用于各种测量任务,那么这将显著提高效率并节省采购成本。将智能化的单个设备都组合在一起是提高效率和节省成本的基础。
通过精密时间协议(PTP)同步的高效系统解决方案
采集测量信号时,将测量信号同步非常重要,否则测试结果可能会完全出错。大体上,可通过两种方式同步。传统方案:将带有系统时钟的独立线路运行在每个设备上,并确保同步记录相应的测量值(采样)。另一种方案是为每个设备装备精密时钟并周期性同步。
PTP根据IEEE 1588-2008标准(相当于PTP V2)阐述了不借助辅助电缆调整本地网络组件时钟,使其达到亚微秒级精度的复杂方法。如果现在提供的测量值具有准确的时间标识,多种设备的数据可以在上级计算机上汇总,通过时间戳及时精确显示。