私人航天时代的光明前景
21世纪,商业化是航天领域的一个全新趋势。2020年5月30日,SpaceX公司研制的猎鹰9号(Falcon 9)火箭成功发射,将同样由SpaceX研制的美国航空航天局(NASA)载人龙(Crew Dragon)飞船送上国际空间站。这是一项卓越成就,对于SpaceX创办人埃隆·马斯克而言更是如此:自首次太空穿梭计划后近十年来,载人航天任务终于再次从美国本土升空。全球的其他商企业也在跃跃欲试,寻求全新技术,推动太空旅行技术发展。
此外,2020年是火星之年——全球范围内已至少启动3个火星探测任务。在太阳系中,火星与地球的构造较为相似,因此备受关注。霍曼转移轨道(Hohmann Transfer Orbit)是飞往火星的最短路线,而使用该轨道的时机每26个月才会出现一次。NASA准备向火星发射第五个火星探测车,并且正在测试新的火星探测车;与此同时,中国将启动首次火星探测任务。阿联酋的火星探测活动最令人惊讶,其航天部门成立仅六年,便发射了“希望号”(Hope)火星探测器,预期进入绕火星运行轨道。
高度精准的测量技术,确保航天设备运行可复现性
奇石乐为上述航天计划提供了哪些支持?了解奇石乐的测量解决方案,以及它们如何在实践中为航天计划提供支持。奇石乐的解决方案包括:
- 火箭发动机测试
- 环境模拟和有效载荷测试
- 载荷/压力和寿命测试
- 其他特殊应用(微振动、真空舱测试)
太空是指距地面100公里以上的空间,高能火箭是抵达太空的唯一方式。奇石乐力传感器和测力仪能够测量发动机的多分力/力矩。压力传感器和加速度计能够确保超高温下的测量稳定性,也可用于在测试中检测燃烧不稳定性。此类测量基础都得益于奇石乐专利技术培育的特殊压电晶体,可承受高达700°C的高温,短时间内甚至能够承受超过1,000°C的高温。
奇石乐同样提供用于静态压力监测的压阻式测量解决方案,可监测发动机静态或准静态压力。确保可靠且可复现的测试与检测手段,此类解决方案至关重要。
拥有了可以飞离地球重力场的运载火箭,又该如何将有效载荷可靠地的运送到卫星轨道、甚至太空之中呢?在卫星的发射和飞行过程中,部分有效载荷可能承受极高的机械应力,因此,在将卫星运送至轨道之前,需要进行大量环境和载荷可靠性测试。奇石乐在此方面也同样提供适合研发测量的工具,例如,奇石乐提供坚固耐用的加速度计,用于测量卫星发射各个过程中产生的振动。在航天飞行中,所有组件都必须具备轻量、坚固和紧凑的特点,组件重量每增加1kg,都会额外带来至少5位数的成本。此外,整个测量链的低释气性同样至关重要,因为产品排气会对设备和其他产品造成严重的损害。
适用于特殊应用的创新型解决方案
事实证明,在检查测试台的有效载荷时(例如,力限振动测试(FLVT)),使用力传感器和载荷单元有助于预防过试验(机械共振引发造成的产品损伤)。针对该应用,用户可选用适合的奇石乐压电式力传感器,将其配置于特殊的环形结构中,甚至可以设置一个控制闭环,在力限振动的环境模拟中根据振动台来调整加速度。
此外,奇石乐开发的高性能测力仪(例如9236A)采用全新的陶瓷台面,将超高固有频率、高灵敏度和测量精准度相结合。在卫星摄像设备中,避免微振动和抖动的产生能够显著提升高分辨率图像的质量。
为支持工程师研发新技术,应对航天挑战,奇石乐还提供针对低温测试等应用场合的多种解决方案。奇石乐数十年的丰富经验,以及遍布全球的集团分部,始终如一地为所有解决方案提供支持。不论在身处何地,客户都能在航天计划中获得奇石乐的宝贵支持:除卓越的测量产品和解决方案外,奇石乐还提供研发合作伙伴关系、技术咨询和本地服务。