6-Achsen-Kraft-Momenten-Sensoren, piezoelektrische Mehrkomponenten-Sensoren (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz) / 9306A

9306A
6-Achsen-Kraft/Momenten-Sensoren messen alle Kräfte und die resultierenden Momente in den drei orthogonalen Achsen. Alle Kräfte und Momente werden als physikalische, piezoelektrische Signale erfasst und müssen nicht berechnet werden.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Komplettes Dynamometer als einzelner Sensor
- Sehr weiter Messbereich
- Großer Frequenzbereich
- Hauptlastkombination über Messbereichen im Datenblatt
- Geringes Rauschen
Der vorgespannte piezoelektrische Mehrkomponenten-Sensor verfügt über zwei Montageflansche und misst Kräfte sowie Reaktionsmomente in Zug- und Druckrichtung. Eine Kraft bzw. ein Reaktionsmoment erzeugt eine proportionale elektrische Ladung. Diese wird über eine Elektrode auf den entsprechenden Steckeranschluss geführt. Der mehrachsige Kraft/Momenten Sensor besteht aus großflächigen Quarzscheiben und ist deshalb sehr steif. Daraus resultiert die hohe Eigenfrequenz, eine Voraussetzung für hochdynamische Kraft- und Momentenmessungen. Die beiden 3-poligen Anschlussstecker V3 neg. sind mit einer Verdrehsicherung versehen, je ein Stecker für die Kraft- bzw. Momentensignale. Nach der korrekten Montage ist das Messelement ohne Nachkalibrierung sofort einsatzbereit.
laden
laden