Adapterkabel zum Anschluss von Dynamometern an DAQ-Geräte, Fischer 9-polig neg. auf 8x KIAG 10-32 pos. / 1656A

1656A
Diese Adapterkabel dienn zum Anschluss von Dynamometerkabeln an Signalkonditionierer und Ladungsverstärker mit KIAG-10-32-Eingängen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Dynamometerkabel für Signalkonditionierer und Ladungsverstärker mit KIAG-10-32-Stecker
- Steckverbinder: Fischer 9-pin neg. – 8x KIAG 10-32 pos.
- Länge: wählbar zwischen 0,2 und 2 m
Diese Adapterkabel verfügen über eine 9-polige Fischer-Buchse auf der Eingangsseite und acht KIAG-10-32-Stecker auf der Ausgangsseite. Sie dienen zum Anschluss von Dynamometerkabeln an Signalkonditionierer und Ladungsverstärker mit KIAG-10-32-Eingängen; die Länge ist wählbar.
laden
laden