Anschlusskabel für DMS-Kraft- oder Drehmomentsensoren, M16x0,75 6-polig neg. zu D-Sub 25-polig pos. / KSM-6B

Ein Verbindungskabel für einen Dehnungsmessstreifen (DMS) ist ein spezielles Kabel zur Übertragung von Niederspannungssignalen vom DMS zum Datenerfassungssystem oder Signalaufbereiter.

KSM-6B

Ein Verbindungskabel für einen Dehnungsmessstreifen (DMS) ist ein spezielles Kabel zur Übertragung von Niederspannungssignalen vom DMS zum Datenerfassungssystem oder Signalaufbereiter.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Ermöglichen die Übertragung von Daten zwischen einem Sensor und Como Torque 4700B und 4501A
  • Gute EMC-Leistung
  • Sehr flexibel
  • Einfache Handhabung
Ein Verbindungskabel für einen Dehnungsmessstreifen (DMS) ist ein spezielles Kabel zur Übertragung von Niederspannungssignalen vom DMS zum Datenerfassungssystem oder Signalaufbereiter.
laden
laden