Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren, 10-32 pos. – Fischer SE102 pos. / 1950A

1950A
Diese Anschlusskabel sind hochisolierende, rauscharme Koaxialkabel mit einem Metallschlauch zum Schutz gegen äußere Einflüsse.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Rauscharmes Koaxialkabel
- Steckverbinder: KIAG 10-32 pos. – Fischer SE102
- Metallschlauch
- 'Betriebstemperaturbereich: 25 … 200°C
Die Anschlusskabel vom Typ 1950A sind hochisolierende, rauscharme Koaxialkabel, die mit einem Stahlgeflecht ummantelt sind zum Schutz gegen äußere Einflüsse. Sie sind in Längen von 2, 3, 5 und 10 Metern verfügbar.
laden
laden