Messmodule für differenzielle digitale Signale / 5535A

5535A
Diese Messmodule für das KiDAQ Datenerfassungssystem (DAQ) eignen sich für differenzielle digitale Signale (Frequenz, Pulsbreite, Zählersignal, Zeit, Status).
Hauptmerkmale / Vorteile
- Bis zu 6 digitale Eingangskanäle (je nach Konfiguration)
- Galvanische Trennung 500 VDC
- Frequenz-Messung bis zu 1 MHz (Chronos-Methode)
- Zähler: Vor-/Rückwärtszähler, Quadraturzähler mit Referenznullerkennung (Reset/Freigabe), bis zu 1 MHz
- PWM-Eingang: Messung von Tastverhältnis und Frequenz
KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A und 5167A und der Datenerfassungssoftware KiStudio Lab. Optional sind alle KiDAQ Messmodule auch für den EtherCAT-Einsatz erhältlich.
laden
laden