Digitale industrielle Ladungsverstärker (dICA), 1 bis 4 Kanäle, Industrial Ethernet / 5074B

5074B
Die digitalen industriellen Ladungsverstärker sind universelle Geräte für piezoelektrische Sensorsignale, die eine zuverlässige und präzise Erfassung von dynamischen und quasi-statischen Prozessen auf modernen SPS-Systemen über EtherCat, Ethernet/IP oder ProfiNet ermöglichen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Großer einstellbarer Messbereich: ±20 ... ±1000000 pC
- 1, 2, 3 oder 4 Kanäle
- EtherCAT, PROFINET oder EtherNet/IP
- Zykluszeit bis zu 100 μs und Oversampling bis zu 50 kSps
- Mit Spitzen- und Integralwerten, Tiefpassfilter und schaltbarem Hochpassfilter
Der Verstärker unterstützt die wichtigsten industriellen Ethernet Standards und bietet abhängig davon sowohl Echtzeitmessung mit schnellsten Zykluszeiten als auch einige Sonderfunktionen zur anwendungsspezifisch konfigurierbaren Datenerfassung (Spitzenwerte, Integralwert, Tiefpass- und zuschaltbare Hochpassfilter). Mit seinen unabhängig einzustellenden und steuerbaren Messkanälen und vielfältigen Funktionen kann ein Gerät mehrere asynchrone Prozesse erfassen.
Der Ladungsverstärker Typ 5074B bietet eine hohe Performance und überträgt bis zu 50 kSps pro Kanal. So ist auch die Echtzeitübertragung von Messdaten bei Zykluszeiten bis minimal 100 μs möglich, wodurch auch kritische Prozessregelungen realisiert werden können.
Auf dem Typ 5074B werden keine Daten dauerhaft gespeichert. Sämtliche Einstellungen liegen auf der Steuerung, wodurch die Datenhoheit auch garantiert beim Kunden liegt. Dank der frühen Digitalisierung der analogen Messgrößen bereits im Verstärker und der integrierten galvanischen Trennung liefert der 5074B Messwerte störungsresistent und zuverlässig an das übergeordnete System. Das robuste Gehäuse verfügt über die Schutzart IP67 sowie Dichtelemente aus FKM/FPM.
laden
laden