Digitale Wegsensoren, inkrementale Linearwegaufnehmer mit hoher Auflösung von 0,5 µm / 2122B

2122B
Diese Wegsensoren können zur Abstandsmessung und Positionsermittlung verwendet werden. Das Ausgangssignal ist als Standard A/B/Z-TTL-Rechteckimpuls definiert.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Messbereiche: 10, 25, 50, 100 mm
- Spritzwasser- und öldichtes Edelstahlgehäuse
- Hohe Auflösung und hohe Genauigkeit
- Hohe Verfahrgeschwindigkeit von 4100 mm/s
- Einsatzbereit mit maXYmos Typ 5847 und Typ 5877
- Magnet-Technologie
- Betriebstemperaturbereich: 0 … 50°C
Die digitalen Wegsensoren zeichnen sich durch eine hohe Auflösung und Genauigkeit sowie durch eine einzigartige Umwelt-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus. Die robuste Struktur sorgt für hohe Umweltbeständigkeit und Steifigkeit und eine große Bandbreite von Anwendungen.
laden
laden