DMS-Kraftaufnehmer für Crashtest-Dummys, Beckenschaufel, HIII-6 Jahre altes Kind / M568A6

M568A6
Die DMS-Kraftaufnehmer vom Typ M568A6A werden zur Messung der Kräfte und Momente im Bereich der Lendenwirbelsäule beim Crashtest-Dummy HIII-6 Jahre alt (Y7) eingesetzt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Beckenschaufel
- Sechsachsig (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI- oder analoge Version
- Geringe Linearitätsabweichnung und Hysterese
- Kompatibel mit strukturellem Austausch
- Polaritäten gemäß SAE J211/1
Die Dummy-Kraftaufnehmer der Familie Typ M568A6 basieren auf Feder- bzw. Verformungskörpern mit Dehnungsmessstreifen, in die die zu messenden Kräfte und Momente eingeleitet werden. Zur Vermeidung von Linearitätsfehlern sind die Verformungswege für den Messeinsatz konstruktiv so ausgelegt, dass ein sehr proportionales Verhalten realisiert werden kann. Die auf diesen Körpern applizierten Dehnungsmessstreifen dienen der Umsetzung der mechanischen Belastung in anteilige Widerstandsänderungen, die mit einer Wheatstone-Brücke aufgenommen werden.
laden
laden