DMS-Kraftsensoren, Kraftmessdosen für hohe Druck- und Zugkräfte, Fz max 20 bis 500 kN / 4579A

DMS-Kraftmessdosen des Typs 4579A für hohe Druck- und Zugkräfte sind universell einsetzbar im Labor sowie in industriellen Umgebungen.

4579A

DMS-Kraftmessdosen des Typs 4579A für hohe Druck- und Zugkräfte sind universell einsetzbar im Labor sowie in industriellen Umgebungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • DMS-Kraftmessdosen mit Schutzart IP67
  • 6 Messbereiche von 0 ... 20 kN bis 0 ... 500 kN
  • Einfach einzubauende Kraftsensoren
  • Messgenauigkeit besser als 0,2 % FSO
  • Gehäuse aus Edelstahl
Auf die im Messkörper befindliche Biegemembrane sind Dehnungsmessstreifen (DMS) appliziert, die bei zentrischer Krafteinwirkung eine zur Messgrösse direkt proportionale Brückenausgangsspannung abgeben. Durch die Mittelachse des DMS-Kraftsensors Typ 4579A führt ein Gewinde, durch das die Messkraft entweder über einen Lasteinleitungsknopf oder ein anwendungsspezifisches Adapterteil querkraft- und torsionsfrei eingeleitet werden muss. Seitenkräfte können vernachlässigt werden, wenn sie innerhalb eines Winkelbereichs von ±2,5° zur Senkrechten auftreten. Höhere Seitenkräfte müssen durch konstruktive Maßnahmen vom Sensor ferngehalten werden, z.B. durch die Montage mit Gelenken. Der DMS-Kraftsensor ist für sechs verschiedene Messbereiche von 0 … 20 kN bis 0 … 500 kN erhältlich.
laden
laden