Druckgeneratoren zur Kalibrierung und Verifikation von Sensoren / Druckgenerator

Druckgenerator
Diese Druckgeneratoren sind geeignet zur Kalibrierung oder Verifikation von piezoelektrischen Drucksensoren.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Geprüft und getestet für piezoelektrische Drucksensoren
- Bis zu 10000 bar hydraulischer Druck
- Quasi-statische und dynamische Lastprofile
- Gleichzeitige Kalibrierung mehrerer Prüflinge
Druckgeneratoren von Kistler werden speziell zur Kalibrierung und Verifikation von piezoelektrischen Drucksensoren entwickelt. Druckgeneratoren sowohl für kurze (<10 ms Lastdauer) als auch für quasi-statische Druckpulse (10 bis 30 s Lastdauer) sind verfügbar. Dadurch sind auch genaue Kalibrierungen von Sensoren mit IEPE-Technologie und kurzen Zeitkonstanten möglich. Druckgeneratoren beider Typen werden im Rahmen akkreditierter Kalibrierungen in Laboratorien von Kistler verwendet.
laden
laden